FLT-SEC-P-T1-440/35-P - クラス1サージ保護プラグ
2905989

漏れ電流フリーの予備プラグ、FLASHTRAB SEC PLUS 440製品ラインアップの雷電流アレスタ向け、L-NおよびL-PEパスに使用。

製品の詳細









互換性のある製品



特長

雷電流アレスタから機器保護まで、最適なエネルギー調整が可能な汎用性の高いサージ保護シリーズ
一貫したプラグ式保護モジュールにより、メンテナンスが簡単
機械式状態提示/状態表示用インジケータとリモート表示接点により優れたレベルの情報を提供
低残留電圧特性を持つスパークギャップテクノロジにより、高エネルギーの雷電流発生時にも最適な保護効果を実現
最小限のスペースで最大の性能を発揮:高い定格電圧で優れた放電性能を実現するコンパクトな設計