FLT-CP-350-ST
-
クラス1サージ保護プラグ
2881887
タイプ1/クラスI/Bアレスタ(雷電流アレスタ)取換えプラグ、L-NおよびL-PEN経路用、FLASHTRAB Compactシリーズとの組合せ可能。
製品の詳細
| 概要 | |
| 注記 | VAL-CP-350-STで並列接続のみ。テクニカルパラメータは2つの製品の組合せに基づく。 |
| IECカテゴリ | I / II |
| T1 / T2 | |
| ENクラス | T1 / T2 |
| IEC電源システム | TN |
| TT | |
| タイプ | オス |
| 極数 | 1 |
| メッセージサージ保護破損 | LED |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 接続方法 | プラグ式 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 23.5 mm |
| 高さ | 46.6 mm |
| 奥行き | 56.4 mm |
| 水平ピッチ | 2 区分 |
| 色 | 青-灰 (RAL 7031) |
| 黒 (RAL 9005) | |
| UL94難燃性クラス | V-0 |
| 素材のCTI値 | 600 |
| 絶縁材質 | PA 6.6/PBT |
| 素材グループ | I |
| ハウジングの材質 | PBT |
| 保護経路 | L-PEN |
| L-N | |
| 作動方向 | L-N / L-PEN |
| 定格電圧 UN | 240 V AC (TN) |
| 240 V AC (TT) | |
| 定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大連続動作電圧UC | 350 V AC |
| 定格放電電流In (8/20) µs | 25 kA |
| インパルス放電電流(10/350) µs、充電 | 12.5 A(アンペア) |
| インパルス放電電流(10/350) µs、比エネルギー | 160 kJ/Ω |
| インパルス放電電流(10/350) µs、ピーク値limp | 25 kA |
| 定格続流遮断電流Ifi | 25 kA (264 V AC) |
| 3 kA (350 V AC) | |
| 短絡電流評価ISCCR | 25 kA (264 V AC) |
| 3 kA (350 V AC) | |
| 保護レベルUp | ≤ 1.5 kV |
| 残留電圧Ures | ≤ 1.5 kV (In時) |
| ≤ 1.2 kV (10 kA時) | |
| ≤ 1 kV (5 kA時) | |
| ≤ 0.9 kV (3 kA時) | |
| インパルス動作電圧 6 kV時 (1.2/50) µs | ≤ 1.5 kV |
| TOV動作(UT時) | 415 V AC (5 秒 / 耐電圧モード) |
| 457 V AC (120¨分/ 安全側事故モード) | |
| 応答時間tA | ≤ 25 ns |
| 分岐配線の最大バックアップヒューズ | 315 A (gG) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % |
| 衝撃(動作時) | 25g (半正弦 / 11 ms /3x ±X 、±Y 、±Z) |
| 振動(動作時) | 5g (5 - 500 Hz / 2.5 h / X、Y、Z) |
| UL仕様 | |
| 最大連続動作電圧MCOV(L-N) | 264 V AC |
| 公称放電電流 In (L-N) | 20 kA |
| 保護経路 | L-N |
| 定格電圧 | 240 V AC |
| 分電システム | Split phase |
| 定格周波数 | 50/60 Hz |
| 測定制限電圧MLV (L-N) | 1340 V |
| 続流(L-N) | 10 kA (264 V AC) |
| SPDタイプ | 4CA |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 標準/規則 | IEC 664-1 / IEC 61643-1 / IEC 61643-11 |
| 標準/仕様 | IEC 61643-11 |
| 注記 | 2011 |
| 標準/仕様 | EN 61643-11 |
| 注記 | 2012 |
| 取付けタイプ | ベースエレメント上 |
| アイテム番号 | 2881887 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CL1211 |
| GTIN | 4046356098557 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 154 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 127.93 g |
| 関税率 | 85363030 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |