TPE070AGW/107060020 S00008
-
タッチパネル
2401226
頑丈-タッチパネル、 17.8 cm / 7"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式(GFG))、800 x 480 ピクセル (WVGA)、65536 色、 Arm9™, 184 MHz、 2x USB Host 2.0、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® CE 5.0、 オープンプラットフォーム、 バスシステムなし。