ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

TPE043AGB/107060020 S00016 - タッチパネル
2401195

頑丈-タッチパネル、 10.92 cm / 4.3"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式(GFG))、480 x 272 ピクセル (WQVGA)、65536 色、 Arm9™, 184 MHz、 2x USB Host 2.0、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® CE 5.0、 IniNet Browser、 バスシステムなし。

製品の詳細








互換性のある製品