TP090BTW/A00390009 S00131
-
タッチパネル
2401649
タッチパネル、 22.9 cm / 9"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、800 x 480 ピクセル (WVGA)、1,670万色、 Intel® Atom™ E3815 1.46 GHz、 4x USB Host 2.0、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® Embedded Compact 7、 オープンプラットフォーム、 バスシステムなし。