ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

MTKD-CU/CUNI EX - 熱電圧端子台ペア
3100060

熱電圧端子台ペア、 TCタイプT、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 1 A、 接続数: 4、 極数: 2、 接続方式: ネジ接続、 1段、 断面積: 0.2 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

この端子台は同様の測定回路に熱電対線を引き込むために使用する
導電板は熱電対線と同じ熱特性を持った材質(耐熱200 ℃)で作られている