EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00682cULus認証済み
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ F | ||||
690 V | 30 A | 24 - 8 |
テスト端子台列、 VDEコーディングタイプI19、 定格電圧: 400 V、 接続数: 38、 極数: 19、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 6 mm2、 1段、 断面積: 0.2 mm2 - 10 mm2、 取付けタイプ: 壁面取付け、 色: グレー
概要 | 詳細な回路図はMiscellaneous Downloadsを参照 |
製品ライン | テスト端子台列 |
極数 | 19 |
ピッチ | 8.2 mm |
接続数 | 38 |
行の数 | 1 |
電位 | 19 |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
定格サージ電圧 | 4 kV |
規準状態での最大損失電力 | 1.31 W |
試験用サージ電圧 | 5 kV |
段あたり接続数 | 38 |
定格接続サイズ | 6 mm² |
1段 | |
ネジ山 | M4 |
締付けトルク | 1.5 ... 1.8 Nm |
剥き線長さ | 12 mm |
内部シリンダゲージ | A5 |
準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
断面積AWG | 24 ... 8 (IECに準拠して変換済み) |
撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 10 mm² |
接続電線サイズ、撚線[AWG] | 24 ... 8 (IECに準拠して変換済み) |
撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.25 mm² ... 6 mm² |
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.25 mm² ... 6 mm² |
同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
最大負荷電流 | 30 A (接続電線断面積が10 mm²の場合) |
定格電圧 | 400 V AC/DC |
定格電線断面積 | 6 mm² |
外形寸法 |
|
幅 | 188.6 mm |
高さ | 100 mm |
奥行き | 56.5 mm |
ピッチ | 8.2 mm |
プレート厚 | 1 mm ... 4 mm |
色 | 灰 (RAL 7042) |
UL94難燃性クラス | V0 |
絶縁材質グループ | I |
絶縁材質 | PA |
冷却時絶縁素材 | -60 °C |
絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
サージ電圧試験 | |
テスト電圧設定ポイント | 4.8 kV |
試験結果 | 試験合格 |
温度上昇試験 | |
要求温度上昇試験 | 温度上昇≤ 45 K |
試験結果 | 試験合格 |
短時間耐電流 4 mm² | 300 A |
500 A | |
試験結果 | 試験合格 |
商用周波耐電圧 | |
テスト電圧設定ポイント | 1.89 kV |
試験結果 | 試験合格 |
概要 | |
端子台取付け | 0.8 Nm ... 1 Nm |
機械的仕様 | |
開放サイドパネル | なし |
機械的強度 | |
試験結果 | 試験合格 |
キャリアのアタッチメント | |
試験荷重設定ポイント | 5 N |
試験結果 | 試験合格 |
電線の損傷とゆるみ試験 | |
回転速度 | 10 rpm |
回転 | 135 |
電線断面積/重量 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
6 mm2 / 1.4 kg | |
10 mm² / 2 kg | |
試験結果 | 試験合格 |
経年劣化 | |
冷熱繰返し | 192 |
試験結果 | 試験合格 |
ニードルフレーム試験 | |
露出時間 | 30 s |
試験結果 | 試験合格 |
振動/広帯域ノイズ | |
仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
範囲 | 寿命テストカテゴリ2、クラスB、台車に搭載 |
周波数 | F1 = 5 Hz~f2 = 250 Hz |
ASDレベル | 6.12 (m/s²)²/Hz |
加速 | 3,12g |
各軸のテスト時間 | 5 h |
試験方向 | X、Y、Z軸 |
試験結果 | 試験合格 |
衝撃試験 | |
仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
パルス形状 | 半正弦波 |
加速 | 30g |
衝撃時間 | 18 ms |
各方向の衝撃回数 | 3 |
試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
試験結果 | 試験合格 |
周囲条件 | |
周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
取付けタイプ | 壁面取付け |
端子台取付け | 0.8 Nm ... 1 Nm |
アイテム番号 | 3069422 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | BE6112 |
カタログのページ | ページ 630 (C-1-2019) |
GTIN | 4046356943284 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 596.9 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 596.9 g |
関税率 | 85369010 |
生産国 | PL |
ECLASS-13.0 | 27250304 |
ETIM 9.0 | EC002555 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | 7179a44b-b618-47b3-971d-0370d44c2391 |