UTRE 6-2/4
-
テスト端子台列
3069805
テスト端子台列、 定格電圧: 400 V、 接続数: 8、 極数: 4、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 6 mm2、 1段、 断面積: 0.2 mm2 - 10 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 色: グレー
製品の詳細
| 極数 | 4 |
| ピッチ | 8.2 mm |
| 接続数 | 8 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 4 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 定格サージ電圧 | 4 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 1.31 W |
| 試験用サージ電圧 | 5 kV |
| 段あたり接続数 | 8 |
| 定格接続サイズ | 6 mm² |
| 1段 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M4 |
| 締付けトルク | 1.5 ... 1.8 Nm |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 内部シリンダゲージ | A5 |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| 断面積AWG | 24 ... 8 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 24 ... 8 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 最大負荷電流 | 30 A (接続電線断面積が10 mm²の場合) |
| 定格電圧 | 400 V AC/DC |
| 定格電線断面積 | 6 mm² |
| 幅 | 65.2 mm |
| 高さ | 100 mm |
| 奥行き | 56.5 mm |
| NS 35/7、5の奥行き | 61.8 mm |
| NS 35/15の奥行き | 69.3 mm |
| ピッチ | 8.2 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 周囲条件 | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| アイテム番号 | 3069805 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE6112 |
| GTIN | 4046356961561 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 206 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 206 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000902 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
FBS 3-8 - プラグインブリッジ 3030297
-
FBS 4-8 - プラグインブリッジ 3030307
-
FBS 5-8 - プラグインブリッジ 3030310
-
FBS 6-8 - プラグインブリッジ 3032470
-
FBS 10-8 - プラグインブリッジ 3030323
-
FBS 1/3-8 - プラグインブリッジ 3032363
-
FBS 1/4-8 - プラグインブリッジ 3032376
-
FBS 1/3/5-8 - プラグインブリッジ 3032389
-
FBS 1/4/7/10-8 - プラグインブリッジ 3032402
-
FBSR 16-8 - プラグインブリッジ 3033816
-
FBS 2-8 CT - プラグインブリッジ 3033830
-
FBS 3-8 CT - プラグインブリッジ 3033831
-
FBS 4-8 CT - プラグインブリッジ 3033832
-
FBS 10-8 CT - プラグインブリッジ 3033833
-
FBS 2-8 BU - プラグインブリッジ 3032567
-
FBS 3-8 BU - プラグインブリッジ 3032570
-
FBS 4-8 BU - プラグインブリッジ 3032583
-
FBS 5-8 BU - プラグインブリッジ 3032596
-
FBS 6-8 BU - プラグインブリッジ 3032677
-
FBS 10-8 BU - プラグインブリッジ 3032606
-
AP-ME METER - 保護カバー 3034361
-
APH-ME - カバーキャリア 3034374
-
APT-ME - カバーキャリア 3034358
-
PC-UTWE-TRI - コーディングプロファイル 3069897
-
FTP-2/2 SERVICE - テストプラグ 3069464
-
FTP-2/3 SERVICE - テストプラグ 3069465
-
FTP-2/1 SERVICE 0R1 - テストプラグ 3069466
-
FTP-2/4 SERVICE - テストプラグ 3069468
-
FTP-2/1 SERVICE - テストプラグ 3069469
-
PAI-4-N GY - テストアダプタ 3032871
-
PAI-4-FIX BU - テストアダプタ 3032729
-
PAI-4-FIX OG - テストアダプタ 3034455
-
PAI-4-FIX YE - テストアダプタ 3032745
-
PAI-4-FIX RD - テストアダプタ 3032732
-
PAI-4-FIX GN - テストアダプタ 3032758
-
PAI-4-FIX BK - テストアダプタ 3032774
-
PAI-4-FIX GY - テストアダプタ 3032790
-
PAI-4-FIX VT - テストアダプタ 3032761
-
PAI-4-FIX BN - テストアダプタ 3032787
-
PAI-4-FIX WH - テストアダプタ 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - テストアダプタ 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - テストアダプタ 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - テストアダプタ 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - テストアダプタ 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - テストアダプタ 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - テストアダプタ 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - テストアダプタ 3032802
-
PSBJ-URTK 6 FARBLOS - テストプラグストリップ 3026450
-
PSBJ-URTK 6 RD - テストプラグストリップ 3026719
-
PSBJ-URTK 6 BU - テストプラグストリップ 3026434
-
PSBJ-URTK 6 YE - テストプラグストリップ 3026405
-
PSBJ-URTK 6 GN - テストプラグストリップ 3026418
-
PSBJ-URTK 6 VT - テストプラグストリップ 3026421
-
PSBJ-URTK 6 GY - テストプラグストリップ 3026612
-
PSBJ-URTK 6 BK - テストプラグストリップ 3026447
-
PSBJ-URTK 6 BN - テストプラグストリップ 3026971
-
PSBJ-URTK 6 WH - テストプラグストリップ 3026448
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1052002
-
ZB 8 CUS - クイックマーカー 0825011
-
UC-TM 8 - 端子台マーキング 0818072
-
UC-TM 8 CUS - 端子台マーキング 0824597
-
UCT-TM 8 - 端子台マーキング 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - 端子台マーキング 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - 端子台マーキング 1052413
-
TMT (EX9,5)R - 端子台マーキング 0828295
-
US-TM 100 - 端子台マーキング 0829255
-
SF-SL 0,8X4,0-100 - ドライバ 1212551
-
SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - ドライバ 1212588
-
FTPR-2/4 - テストプラグ 3001681
-
FTP-2/4 - テストプラグ 3001706
-
FBP-2/4 - ブラインドプラグ 3069875
特長
コンパクトなモジュール式テスト端子台列で省スペース
オーダーメイドでモジュール仕様の標準CLIPLINE completeアクセサリの使用で低コスト
誘導自動変流器短絡で最大の安全性を確保
頑丈な内蔵スイッチコンタクトは最も厳しい条件に対応するよう設計されており、高品質の素材が使用されていることで複数のアクチュエータが作動した後でも信号電流は確実に伝送されます