FTP-3/2SL
-
テストプラグ
1030006
テストプラグ、 極数: 2、 色: グレー
製品の詳細
| 極数 | 2 |
| 電位 | 2 |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| アイテム番号 | 1030006 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE6113 |
| GTIN | 4055626532929 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 22.222 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 22.222 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440313 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002255 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
FBS 3-8 - プラグインブリッジ 3030297
-
FBS 4-8 - プラグインブリッジ 3030307
-
FBSRH 2-8 - 短絡プラグ 3033802
-
FBSRH 3-8 - 短絡プラグ 3033803
-
FBSRH 4-8 - 短絡プラグ 3033804
-
FBS 1/3-8 - プラグインブリッジ 3032363
-
FBS 2-8 CT - プラグインブリッジ 3033830
-
FBS 3-8 CT - プラグインブリッジ 3033831
-
FBS 4-8 CT - プラグインブリッジ 3033832
-
FBS 2-8 BU - プラグインブリッジ 3032567
-
FBS 3-8 BU - プラグインブリッジ 3032570
-
FBS 4-8 BU - プラグインブリッジ 3032583
-
FBS 5-8 BU - プラグインブリッジ 3032596
-
FBS 6-8 BU - プラグインブリッジ 3032677
-
FBS 10-8 BU - プラグインブリッジ 3032606
-
PSBJ-URTK 6 FARBLOS - テストプラグストリップ 3026450
-
PSBJ-URTK 6 RD - テストプラグストリップ 3026719
-
PSBJ-URTK 6 BU - テストプラグストリップ 3026434
-
PSBJ-URTK 6 YE - テストプラグストリップ 3026405
-
PSBJ-URTK 6 GN - テストプラグストリップ 3026418
-
PSBJ-URTK 6 VT - テストプラグストリップ 3026421
-
PSBJ-URTK 6 GY - テストプラグストリップ 3026612
-
PSBJ-URTK 6 BK - テストプラグストリップ 3026447
-
PSBJ-URTK 6 BN - テストプラグストリップ 3026971
-
PSBJ-URTK 6 WH - テストプラグストリップ 3026448
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1052002
-
ZB 8 CUS - クイックマーカー 0825011
-
UC-TM 8 - 端子台マーキング 0818072
-
UC-TM 8 CUS - 端子台マーキング 0824597
-
UCT-TM 8 - 端子台マーキング 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - 端子台マーキング 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - 端子台マーキング 1052413
-
TMT (EX9,5)R - 端子台マーキング 0828295
-
US-TM 100 - 端子台マーキング 0829255
-
RSCWE 6-3/4SL - テスト端子台列 1029994
-
C-FCI 1,5/M3 - Y型圧着端子 3240032
-
C-FCI 2,5/M3 - Y型圧着端子 3240037
-
C-RCI 1,5/M3 - 丸型圧着端子 3240016
-
C-RCI 2,5/M3 - 丸型圧着端子 3240021
-
FAME-BAG 260 - ショルダーバッグ 3069520
-
FTP SCREW M3X4,5 - ねじ 3069467
特長
オフセットテストソケット配列で省スペース
切替え操作機能のグループ化で簡単かつ時間短縮
オーダーメイドでモジュール仕様の標準CLIPLINE completeアクセサリの使用で低コスト
自動的に生成される変流器短絡と感電防止設計により、測定時に高度な安全性が保証されます。
頑丈な内蔵スイッチコンタクトは最も厳しい条件に対応するよう設計されており、高品質の素材が使用されていることで複数のアクチュエータが作動した後でも信号電流は確実に伝送されます
誘導自動変流器短絡で最大の安全性を確保