C-RCI 1,5/M3
-
丸型圧着端子
3240016
丸圧着端子、赤、0.5 ... 1.5 mm2、M3
製品の詳細
互換性のある製品
特長
スリーブは電線が簡単に正しく挿入できるように円錐状にテープが巻かれている
プラスチック製スリーブ付き絶縁丸圧着端子は'EASY ENTRY' システムを備えている
丸圧着端子、赤、0.5 ... 1.5 mm2、M3
| 製品の種類 | コネクタ |
| 製品特性 | ハロゲンフリー |
| 「簡単な挿入口」付き(円錐挿入エリア) | |
| ろう付け | |
| PA絶縁 | |
| すずめっき | |
| 温度範囲:-20°C~+105°C | |
| UL 94に準拠した難燃グレードV2 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 5.5 mm |
| スリーブ長さ | 17.5 mm |
| 絶縁材スリーブの長さ | 10.5 mm |
| 最大剥き線長さ | 7 mm |
| 中心から絶縁材スリーブまでの距離 | 4.3 mm |
| 素材の最小厚 | 0.75 mm |
| 絶縁カラーの内部寸法 | 4.1 mm |
| 寸法 | |
| 内径 | 3.2 mm |
| 色 | 赤 (RAL 3001) |
| 部材 | 銅 |
| UL94難燃性クラス | V2 |
| コーティング | スズメッキ |
| 絶縁材質 | PA |
| コンポーネント | ハロゲンフリー |
| 技術データ | |
| スリーブ長さ | 17.5 mm |
| 周囲条件 | |
| 最適周囲温度(保管時/搬送時) | 20.00 °C 50.00 % 湿度(RH)、オリジナル梱包をシールして保存します。直射日光と高温を避けてください。 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 105 °C |
| 周囲温度(配線時) | -20 °C ... 100 °C |
| 温度(短時間) | 100 °C |
| アイテム番号 | 3240016 |
| 梱包単位 | 100 pc |
| 最低注文数 | 100 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BH3421 |
| GTIN | 4046356451635 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 0.551 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 0.55 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | CN |
| ECLASS-13.0 | 27400204 |
| ECLASS-15.0 | 27400204 |
| ETIM 10.0 | EC001052 |
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.012 kg CO2e |