有用な情報
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
産業用AI
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
SORTI 4/24 - アソートボックス
SORTI 4/24
-
アソートボックス
5031524
アソートボックス、寸法:335 x 225 x 55 mm、24区画、区画サイズ1:53 x 53 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
カリフォルニア州法のプロポジション65に関する詳細は、メーカーからのお知らせにある「ダウンロード」にてご覧いただけます。
製品特性
製品の種類
アソートボックス
寸法
幅
335 mm
高さ
55 mm
材料仕様
色
透明
部材
ポリスチレン
コーティング
コンパートメント x 24
販売用データ
アイテム番号
5031524
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BH3552
GTIN
4017918095420
1個あたりの重量(梱包を含む)
829.2 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
780 g
関税率
39231090
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
21102023
ECLASS-15.0
21102023
ETIM
ETIM 10.0
EC003616
UNSPSC
UNSPSC 21.0
22101500
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
3.802 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
タブ端子スリーブ
絶縁スリーブ
タブ端子コネクタ
Y型圧着端子
圧着端子
丸圧着端子
タブ端子分配器
棒状圧着端子
圧縮型圧着端子
圧着コネクタ
製品 ヘルプ