FTP SCREW M3X4,5 - ねじ
FTP SCREW M3X4,5
-
ねじ
3069467
ねじ、 ケーブルラグのFAME試験用プラグへの取付け用、カバー付き、試験ポイントなし、 高さ: 4.5 mm、 色: 銀/黒
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
テストソケット
接続データ
ネジ山
M3
締付けトルク
... 0.6 Nm
寸法
高さ
4.5 mm
材料仕様
色
マルチカラー (RAL -)
銀色
黒 (RAL 9005)
部材
真鍮
絶縁材質
PA
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 85 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 55 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
3069467
梱包単位
30 pc
最低注文数
30 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE611Z
GTIN
4055626166865
1個あたりの重量(梱包を含む)
1 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1 g
関税率
74152900
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.029 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ