マーシャリング用パッチボード、 1 - 48をマーキング、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続方式: プッシュイン式、 断面積: 0.14 mm2 - 2.5 mm2、 取付け方法: 壁面取付け、 19インチラック、 色: グレー、 接続エレメントの色: 灰/白
マーシャリング用パッチボード
マーシャリング用パッチボードは、信号を払い出すために使用されます。マーシャリング用パッチボードにより、色分けされ、正確な極数を持つ構成が可能になります。また、両面Push-in接続方式により、信号密度が高くなります。マーシャリング用パッチボードは、広い表面積のマーキングオプションと豊富なカラーバリエーションにより、電線や接続ポイントの色分けが可能です。これにより直感的で安全な設置が確保されます。
マーシャリング用パッチボード、 1 - 80をマーキング、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続方式: プッシュイン式、 断面積: 0.14 mm2 - 2.5 mm2、 取付け方法: 壁面取付け、 色: グレー、 接続エレメントの色: 灰/白
マーシャリング用パッチボード、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 10 A、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 1.5 mm2、 断面積: 0.14 mm2 - 2.5 mm2、 取付け方法: 壁面取付け、 色: グレー
マーシャリング用パッチボード、 1 - 32をマーキング、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続方式: プッシュイン式、 断面積: 0.14 mm2 - 2.5 mm2、 取付け方法: 壁面取付け、 色: グレー、 接続エレメントの色: 灰/白
マーシャリング用パッチボード、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 10 A、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 1.5 mm2、 断面積: 0.14 mm2 - 2.5 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー
マーシャリング用パッチボード、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 10 A、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 1.5 mm2、 断面積: 0.14 mm2 - 2.5 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー
マーシャリング用パッチボード、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 10 A、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 1.5 mm2、 断面積: 0.14 mm2 - 2.5 mm2、 取付け方法: 壁面取付け、 色: グレー
マーシャリング用パッチボード、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 10 A、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 1.5 mm2、 断面積: 0.14 mm2 - 2.5 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー
マーシャリング用パッチボード、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 10 A、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 1.5 mm2、 断面積: 0.14 mm2 - 2.5 mm2、 取付け方法: 壁面取付け、 色: グレー
マーシャリング用パッチボード、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続方式: プッシュイン式、 断面積: 0.14 mm2 - 2.5 mm2、 取付け方法: DINレールアダプタにスナップ止め、 カバーフランジにスナップ止め、 色: グレー、 接続エレメントの色: 緑
特長
- コンパクトな設計で高い信号密度
- モジュール型設計でアプリケーションに応じて正確な極数を指定可能
- 電線と接続ポイントに、自由に設定可能な配色
- 自由にアクセス可能な2.3 mmのテストポイントによる便利なテストオプション
- クリアで大きなマーキング面
- 直付け、19インチラック搭載、DINレール取付けで柔軟に使用可能
- 汎用性のあるCLIPLINE completeアクセサリで在庫コストを削減
マーシャリング用パッチボード
マーシャリング用パッチボードPTMC
電源分岐向けマーシャリング用パッチボード
マーシャリング用パッチボードはコンパクトなデザインで最大20%省スペースです。 モジュール構造で極数を正確に設定して行列要素を色分けできるため、省スペースで分かりやすいエラーフリーの配線を実行することができます。自由にアクセスできる2.3 mmのテストポイントによって、マーシャリング用パッチボードを便利にテストすることができます。分電モジュールは、直付け、19インチラック取付け、またはDINレール取付けバージョンがあります。
マーシャリング用パネルと同様に、統一されたCLIPLINE completeアクセサリを使用することで、保管コストと物流コストを削減することができます。
マーシャリング用パッチボードは、組立て済みで自由に設定できるタイプもあります。
PTMCマーシャリング用パッチボード、両側に同時に配線
マーシャリング用パッチボードの使用
発電所やプロセスプラントなどでは新しいプラントやプラントの改良でバスシステムを使用しますが、安全性と可用性への厳しい要求があるポイントツーポイント接続も引き続き使用されます。 バスシステムを使用すると標準の計測ユニットでエラー箇所をすばやく特定できる利点があります。将来的には信号密度が高く、省スペースで、非常に明確なマーシャリング用パッチボードが不可欠になります。特許取得済みのモジュール型マーシャリング用パッチボードPTMCのコンセプトは、マーシャリングタスクが自在な革新的なシステムを提供します。
マーシャリング用パッチボード
マーシャリング用パッチボードPTMCのコンフィグレータ
個々のマーシャリング用パッチボードを設定することができます。コンパクトな設計により、オートメーションアプリケーションでの払い出しの際に、高い信号密度を実現しています。
マーシャリング用パネルとマーシャリング用パッチボードの製品パンフレット
ダウンロード
マーシャリング用パッチボードについての紙媒体の資料をご希望ですか。以下で製品パンフレットと品質パンフレットを入手することができます。