Axioline Smart Elementは、Smart Elementインターフェースを持つシステムに統合できます。 このSmart Elementは 抵抗式温度センサの信号を検出します。
AXL SE RTD4 PT1000
-
温度モジュール
1182190
Axioline Smart Elements、 温度記録モジュール、アナログRTD入力: 4 (Pt 1000)、接続テクノロジ: 3線式、保護等級: IP20; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
アナログ入力4チャネルで抵抗温度検出器(Pt 1000)を接続
センサを3線接続
2線式または4線式のセンサも接続可能
データ形式:標準表示
解像度:16 ビット
断線を検出
代替値の動作を入力ごとにパラメータ指定可能
デバイス定格プレートを保存