MINI MCR-SL-PT100-UI-200-SP-NC - 温度測定用変換器
2864202

計測制御用温度変換器、設定可能、Pt 100温度センサに対応、スプリング式接続、未設定 交換用部品:2902052 MINI MCR-2-RTD-UI-PT。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細







互換性のある製品



特長

電源はフットブリッジ(TBUS)から供給可能
最適な温度測定範囲は-50~+200°Cで精度が向上
2、3、4線式Pt 100センサ用、IEC 60751準拠
診断LEDとアナログ信号でエラー表示
入力信号と出力信号はDIPスイッチで設定可能
以下の内容を電気的絶縁、変換、増幅、フィルタリングする極めてコンパクトな温度変換器
標準信号を作成するPt 100信号
3方向絶縁