MINI MCR-SL-PT100-LP-NC-SP
   - 
  温度測定用変換器
    
      2810395
      
      
    
  
      Pt 100温度センサ用設定可能なループ電源型温度変換器、DIPスイッチで設定、スプリング式接続、未設定。交換用部品:2810308 MINI MCR-SL-PT100-LP-NC。
      無料でダウンロードができます。
      ダウンロード
    
  製品の詳細
| 製品ライン | Temperature transmitter | 
| 製品シリーズ | MINI Analog | 
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II | 
| 汚染度 | 2 | 
| 定格絶縁電圧 | 30 V AC | 
| 50 V DC | |
| 電気的絶縁 | 基本絶縁、EN 61010に準拠 | 
| 線形エラー | < 0.05 % (すべての測定範囲に対応) | 
| テスト電圧、入力/出力/電源 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) | 
| ステップ応答(0~99%) | < 200 ms | 
| 最大温度係数 | < 0.02 %/K | 
| 指定測定範囲の伝送エラー | ((90 K / 設定計測範囲[K]) + 0.05)% | 
| 全測定範囲の伝送エラー | ≤ 0.25 % | 
| 電源 | |
| 型式 | 2線式 | 
| 電圧範囲 | 12 V DC ... 30 V DC | 
| 最大消費電流 | < 4.5 mA (信号電流なし) | 
| 電力消費 | < 150 mW (信号電流なし) | 
| 信号 | |
| 入力数 | 1 | 
| 入力信号 | 温度 | 
| 計測 | |
| 構成可能/PC設定可能 | はい、未設定です。 | 
| 使用できるセンサタイプ(RTD) | Pt 100 (IEC 60751/EN 60751) | 
| 温度測定範囲 | 最小 50 K | 
| 温度測定範囲: PT100 | -150 °C ... 300 °C (設定可能) | 
| センサ入力電流 | 1 mA (一定) | 
| 最大許容全導体抵抗 | 10 Ω (ケーブルあたり) | 
| 接続方式 | 2、3、4線 | 
| エラー検出限界(短絡) | < 30 Ω | 
| エラー検出限界(範囲未満) | 30 Ω ≤(開始スパン―2.5%スパン) | 
| エラー検出限界(範囲超過) | (終了スパン + 2.5%スパン)≤ 約254 Ω | 
| エラー検出限界(断線) | > 約254 Ω | 
| 信号 | |
| 出力数 | 1 | 
| 構成可能/PC設定可能 | はい、未設定です。 | 
| 電流出力信号 | 4 mA ... 20 mA | 
| 20 mA ... 4 mA | |
| 最大電流出力信号 | 23 mA (出力限界) | 
| 負荷/出力負荷電流出力 | (U供給電圧 - 12 V) / 22 mA | 
| リップル | < 20 mVPP (500 Ω時) | 
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 | 
| 剥き線長さ | 8 mm | 
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² | 
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² | 
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 | 
| 外形寸法 |  | 
| 幅 | 6.2 mm | 
| 高さ | 93.1 mm | 
| 奥行き | 102.5 mm | 
| 色 | 緑 (RAL 6021) | 
| ハウジングの材質 | PBT | 
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 2 | 
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 2 | 
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 2 | 
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 | 
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 65 °C | 
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C | 
| 高度 | ≤ 2000 m | 
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) | 
| CE | |
| 認定 | CE準拠 | 
| ATEX | |
| 表示記号 |  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X | 
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | UL 508 Recognized | 
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 | 
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 | 
| 注記 | 干渉を受けることは最小限でしょう。 | 
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 | 
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 | 
| 静電気放電 | |
| 注釈 | 静電気放電を防ぐための安全措置をとる必要があります。 | 
| 高周波電磁界 | |
| 型式 | RF電磁環境 | 
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 | 
| 測定範囲の最終値との通常のずれ | 5 % | 
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 型式 | ファストトランジェント(バースト) | 
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 | 
| 測定範囲の最終値との通常のずれ | 5 % | 
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 | 
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 注釈 | 動作基準B | 
| 伝導妨害 | |
| 型式 | 接続インターフェース | 
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 | 
| 測定範囲の最終値との通常のずれ | 5 % | 
| 電気的絶縁 | 基本絶縁、EN 61010に準拠 | 
| 取付けタイプ | DINレール取付け | 
| 取付け位置 | 任意 | 
| アイテム番号 | 2810395 | 
| 梱包単位 | 1 pc | 
| 最低注文数 | 1 pc | 
| 注記 | 受注生産(返品不可) | 
| セールスキー | ****** | 
| プロダクトキー | DK1135 | 
| GTIN | 4046356142472 | 
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 100.7 g | 
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 100.7 g | 
| 関税率 | 85437090 | 
| 生産国 | DE | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。 | 
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし | 
特長
2、3、4線式Pt 100センサ
        Pt 100信号を電気的に絶縁、変換、増幅、フィルタリングして標準信号を作成する極めてコンパクトな2線式度変換器
        補助電源の追加不要
        診断LEDとアナログ信号でエラー表示
        2方向絶縁
        温度測定範囲 -150 °C ... 300 °C
        出力ループで供給
        入力信号はDIPスイッチで設定可能