MACX PL-T-UIREL-UP-SP
-
温度測定用変換器
2904903
自由にプログラミング可能な温度変換器、アナログ出力および3点の警報設定リレーを接続、標準設定、測温抵抗体は2/3/4線式、熱電対、スプリング式接続、PLd。交換用部品:2811828 MACX MCR-T-UIREL-UP-SP。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 電気的絶縁 | 4方向、入力/出力/電源/スイッチング出力 |
| 最大温度係数 | 0.01 %/K |
| 最大送信エラー | 0.1 % (例:Pt 100では300 K間隔、4 ... 20 mA) |
| 電気的絶縁 入力/出力/電源 | |
| 定格絶縁電圧 | 300 Vrms |
| 試験電圧 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 絶縁 | IEC/EN 61010-1準拠の安全絶縁 |
| 電気的絶縁 入力/出力 | |
| 電気的絶縁 | 375 V (ピーク値はIEC/EN 60079-11に準拠) |
| 電気的絶縁 入力/電源 | |
| 電気的絶縁 | 375 V (ピーク値はIEC/EN 60079-11に準拠) |
| 電気的絶縁 入力/スイッチング出力 | |
| 電気的絶縁 | 375 V (ピーク値はIEC/EN 60079-11に準拠) |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 24 V ... 230 V AC/DC (-20 % ... +10 %、50 Hz ... 60 Hz) |
| 電力消費 | < 2.4 W |
| 信号 | |
| 入力数 | 1 |
| 入力信号 | 温度 |
| 抵抗 | |
| 電圧 | |
| 計測 | |
| 使用できるセンサタイプ(RTD) | Pt、Ni、Cuセンサ:2、3、4線 |
| 使用できるセンサタイプ(TC) | B、E、J、K、N、R、S、T、L、U、CA、DA、A1G、A2G、A3G、MG、LG |
| 温度測定範囲 | -200 °C ... 850 °C |
| 線形抵抗測定範囲 | 0 Ω ... 50 kΩ |
| ポテンショメータの抵抗範囲 | 0 Ω ... 50 kΩ |
| 線形mV信号範囲 | -1000 mV ... 1000 mV |
| +/-切替: リレー | |
| 出力内容 | 1 SIL/PL |
| 構成可能/PC設定可能 | あり |
| 接点の種類 | 2c接点 |
| 接点材質 | AgSnO2、硬質金メッキ |
| 最大スイッチング電圧 | 250 V AC (250 V DC) |
| 最大突入電流 | 2 A (250 V AC) |
| 2 A (28 V DC) | |
| 0.2 A (120 V DC) | |
| 信号 | |
| 出力数 | 1 |
| 構成可能/PC設定可能 | あり |
| 電流出力信号 | 4 mA ... 20 mA (SILの場合、SILなしの場合はさらに自由な設定が可能) |
| 最大電流出力信号 | 22 mA |
| 負荷/出力負荷電流出力 | ≤ 600 Ω (20 mA時) |
| センサエラー時の動作 | NE 43準拠または自由に設定可能 |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 16 |
| 幅 | 35 mm |
| 高さ | 99 mm |
| 奥行き | 114.5 mm |
| 色 | 黄 (RAL 1018) |
| UL 94難燃性クラス (ハウジング) | V0 (ハウジング) |
| ハウジングの材質 | PA 6.6-FR |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 65 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| 許容湿度(動作時) | 通常 5 % ... 95 % (結露なし) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II 3 G Ex nA nC ic IIC T4 Gc X |
| 認定 | IBExU 10 ATEX B001 X |
| IECEx | |
| 表示記号 | Ex nA nC ic IIC T4 Gc X |
| 認定 | IECEx IBE 10.0011 X |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| 船級認証 | |
| 表示記号 | C、EMC2 |
| 認定 | DNV GL 11 564-14HH |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 表示記号 | 2 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| 表示記号 | d |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| 注記 | 干渉を受けることは最小限でしょう。 |
| 電気的絶縁 | 4方向、入力/出力/電源/スイッチング出力 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2904903 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1115 |
| GTIN | 4046356899277 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 310 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 180 g |
| 関税率 | 85437090 |
| 生産国 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
MACX MCR-I20 - コネクタ 2905680
-
MACX MCR-CJC - コネクタ 2924993
-
UC-EMLP (11X9) - プラスチックラベル 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - プラスチックラベル 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - プラスチックラベル 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - プラスチックラベル 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - プラスチックラベル 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - プラスチックラベル 0828098
-
US-EMLP (11X9) - プラスチックラベル 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - プラスチックラベル 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - プラスチックラベル 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - デバイスマーキング 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - デバイスマーキング 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - デバイスマーキング 0831705
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
-
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
-
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
-
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
-
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663