MACX MCR-T-UIREL-UP-C
-
温度測定用変換器
2811514
自由にプログラミング可能な温度変換器、アナログ出力および3点の警報設定リレーを接続、注文設定、測温抵抗体は2/3/4線式、熱電対、電気的絶縁、広範囲な電源、ねじ式接続、SIL、PL。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 製品シリーズ | MACX Analog |
| 設定 | DIPスイッチ |
| ソフトウェア | |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 機能 | |
| 設定 | DIPスイッチ |
| ソフトウェア | |
| 電気的絶縁 | 4方向絶縁 |
| 入力と出力の間の電気的絶縁 | はい |
| ステップ応答(0~99%) | ≤ 1.75 s (SIL on) |
| 1.3 s (SIL off) | |
| 最大温度係数 | 0.01 %/K |
| 最大送信エラー | 0.1 % (例:Pt 100では300 K間隔、4 ... 20 mA) |
| 電気的絶縁 入力/出力/電源 | |
| 定格絶縁電圧 | 300 Vrms |
| 試験電圧 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 絶縁 | IEC/EN 61010-1準拠の安全絶縁 |
| 電気的絶縁 入力/出力 | |
| 電気的絶縁 | 375 V (ピーク値はIEC/EN 60079-11に準拠) |
| 電気的絶縁 入力/電源 | |
| 電気的絶縁 | 375 V (ピーク値はIEC/EN 60079-11に準拠) |
| 電気的絶縁 入力/スイッチング出力 | |
| 電気的絶縁 | 375 V (ピーク値はIEC/EN 60079-11に準拠) |
| 電源 | |
| 定格電源電圧範囲 | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
| 電圧範囲 | 19.2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
| 通常電流消費 | < 100 mA (24 V DC) |
| 電力消費 | < 2.4 W |
| 信号 | |
| 入力数 | 1 |
| 入力信号 | 温度 |
| 抵抗 | |
| 電圧 | |
| 計測 | |
| 使用できるセンサタイプ(RTD) | Pt、Ni、Cuセンサ:2、3、4線 |
| 使用できるセンサタイプ(TC) | B、E、J、K、N、R、S、T、L、U、CA、DA、A1G、A2G、A3G、MG、LG |
| 温度測定範囲 | -250 °C ... 2500 °C (範囲はセンサの種類による) |
| 線形抵抗測定範囲 | 0 Ω ... 50 kΩ |
| ポテンショメータの抵抗範囲 | 0 Ω ... 50 kΩ |
| 線形mV信号範囲 | -1000 mV ... 1000 mV |
| +/-切替: リレー | |
| 構成可能/PC設定可能 | あり |
| 接点の種類 | 3c接点 |
| 接点材質 | AgSnO2、硬質金メッキ |
| 最大スイッチング電圧 | 250 V AC/DC |
| 最大スイッチング電流 | 2 A (250 V AC) |
| 0.1 A (250 V DC) | |
| 2 A (28 V DC) | |
| 信号: 電圧/電流 | |
| 出力数 | 1 |
| 構成可能/PC設定可能 | あり |
| 最大電圧出力信号 | ± 11 V |
| 電流出力信号 | 4 mA ... 20 mA (SILの場合、SILなしの場合はさらに自由な設定が可能) |
| 最大電流出力信号 | 22 mA |
| 負荷/出力負荷電圧出力 | ≥ 10 kΩ |
| 負荷/出力負荷電流出力 | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| センサエラー時の動作 | NE 43準拠または自由に設定可能 |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| テストソケット | |
| 最大径 | 2 mm |
| Ex設置(EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| 状態表示 | 緑色のLED(電源) |
| 赤色LED、点滅(ライン、センサエラー、ERR) | |
| 赤色LED(モジュールエラー、ERR) | |
| 黄色LED(スイッチング出力) |
| 幅 | 35 mm |
| 高さ | 112.5 mm |
| 奥行き | 113.7 mm |
| 奥行き NS 35/7,5 | 114.5 mm (EN 60715に準拠でDINレールNS 35/7,5に取付け) |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL 94難燃性クラス (ハウジング) | V0 (ハウジング) |
| ハウジングの材質 | PA 6.6-FR |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (ULによる評価なし) |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 65 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 通常 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 高度範囲 (≤ 2000 m) | |
| 高度 | ≤ 2000 m (技術データは、平均海面上2000 m以下の高度に言及しています。平均海面上2000 mを超える高度の場合は、データシートをご参照ください。) |
| 高度範囲 (≤ 3000 m) | |
| 高さ | > 2000 m ... 3000 m |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 55 °C |
| 高度範囲 (≤ 4000 m) | |
| 高さ | > 3000 m ... 4000 m |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 50 °C |
| 高度範囲 (≤ 5000 m) | |
| 高さ | > 4000 m ... 5000 m |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 45 °C |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II 3 G Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
| 認定 | PxCIF20ATEX2811378 |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| 表示記号 | II 3 G Ex ec ic nC IIC T4 Gc X |
| 認定 | CML 22UKEX3529X |
| IECEx | |
| 表示記号 | Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
| 認定 | IECEx IBE 10.0004 X |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| 船級認証 | |
| 認定 | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 表示記号 | 2 |
| 認定 | SEBS-A.150520/17, V2.0 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| 表示記号 | d |
| INMETRO | |
| 表示記号 | Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
| 認定 | DNV 18.0143 X |
| EAC Ex | |
| 表示記号 | 2Ex ec ic IIC T4 Gc |
| 認定 | BY/112 02.01 TP012 103.01 00078 |
| 造船データ | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 振動 | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| 注記 | 干渉を受けることは最小限でしょう。 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 電気的絶縁 | 4方向絶縁 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2811514 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1115 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 354 kg |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 351.6 kg |
| 関税率 | 85437090 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
-
-
MCR-DP - 絶縁プレート 1430594
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - プログラミングアダプタ 2811271
-
MACX MCR-I20 - コネクタ 2905680
-
MACX MCR-CJC - コネクタ 2924993
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - アダプタ 2905872
-
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
-
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
-
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
-
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
-
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - プラスチックラベル 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - プラスチックラベル 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - プラスチックラベル 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - プラスチックラベル 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - プラスチックラベル 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - プラスチックラベル 0828098
-
US-EMLP (11X9) - プラスチックラベル 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - プラスチックラベル 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - プラスチックラベル 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - デバイスマーキング 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - デバイスマーキング 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - デバイスマーキング 0831732
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 電源 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - ドライバ 1205053
特長
別売のプラグで冷接点補償
ソフトウェアによるコンフィグレーション(FDT/DTM)またはIFS-OP-UNITオペレータインターフェースと表示ユニットによるコンフィグレーション
SIL 2まで EN 61508に準拠
ゾーン2に取付け、保護タイプ "n"(EN 60079-15)
プログラミングアダプタIFS-USB-PROG-ADAPTERで稼働中に電源不要でプログラミング
プラグインねじ式またはスプリング式(プッシュインテクノロジ)
自由にPC設定可能な入力と出力
測温抵抗体、熱電対、抵抗型センサ、ポテンショメータ、mV電源の入力
さまざまな温度を測定
警報設定リレー3点、安全警報設定リレーと組み合わせて使用可能
反転出力信号(オプション)