MACX MCR-EX-T-UIREL-UP-C - 温度測定用変換器
2865722

プログラミング可能な温度変換器、アナログ出力および警報設定リレー3点を接続、本質安全信号入力、測温抵抗体は2/3/4線式、熱電対、電気的絶縁、広範囲な電源、ねじ式接続、SIL、PL。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








互換性のある製品



特長

稼働中にEx測定回路を接続したままプログラミング、またIFS-USB-PROG-ADAPTERプログラミングアダプタで電源フリー
別売のプラグで冷接点補償
測温抵抗体、熱電対、抵抗型センサ、ポテンショメータ、mV電源の入力、[Ex ia] IIC
ソフトウェアによるコンフィグレーション(FDT/DTM)またはIFS-OP-UNITオペレータインターフェースと表示ユニットによるコンフィグレーション
SIL 2まで EN 61508に準拠
ゾーン2に取付け、保護タイプ "n"(EN 60079-15)
さまざまな温度を測定
19.2 ... 253 V AC/DCの幅広い電源
電圧、ケーブル、センサ、モジュールエラーがわかる状態インジケータ
自由にPC設定可能な入力と出力
反転出力信号(オプション)
警報設定リレー3点、安全警報設定リレーと組み合わせて使用可能
プラグインねじ式またはスプリング式(プッシュインテクノロジ)