MACX MCR-EX-T-UI-UP-SP-C - 温度測定用変換器
2924692

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

別売のプラグで冷接点補償
測温抵抗体、熱電対、抵抗型センサ、ポテンショメータ、mV電源の入力、[Ex ia] IIC
稼働中にEx測定回路を接続したままプログラミング、またIFS-USB-PROG-ADAPTERプログラミングアダプタで電源フリー
ソフトウェアによるコンフィグレーション(FDT/DTM)またはIFS-OP-UNITオペレータインターフェースと表示ユニットによるコンフィグレーション
ゾーン2に取付け、保護タイプ "n"(EN 60079-15)
SIL 2まで EN 61508に準拠
プラグインねじ式またはスプリング式(プッシュインテクノロジ)
電圧、ケーブル、センサ、モジュールエラーがわかる状態インジケータ
リレースイッチング出力
自由にPC設定可能な入力と出力
19.2 ... 253 V AC/DCの幅広い電源
反転出力信号(オプション)
さまざまな温度を測定