MACX MCR-EX-SL-RTD-I - 温度測定用変換器
2865939

Ex i温度変換器:防爆エリアに設置した抵抗温度検出器からの信号を変換し0/4~20 mA信号を安全エリアの負荷に伝送します。自由にプログラミング可能。3方向絶縁、ねじ式接続、注文設定。代替品:1052463 MACX MCR-EX-RTD-I-C。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








互換性のある製品



特長

DINレールコネクタから給電
稼働中にEx測定回路を接続したままプログラミング、またIFS-USB-PROG-ADAPTERプログラミングアダプタで電源フリー
測温抵抗体および抵抗型センサの入力、[Ex ia] IIC
ゾーン2に取付け、保護タイプ "n"(EN 60079-15)
3方向電気的絶縁
電圧、ケーブル、センサ、モジュールエラーがわかる状態インジケータ
ソフトウェアによるコンフィグレーション(FDT/DTM):センサタイプ、接続、測定範囲、測定単位、フィルタ、アラーム信号、出力範囲
出力:0 mA ~ 20 mAまたは4 mA ~ 20 mA