WIL-ID-Sはすぐに取付けられる制御盤ソリューションです。WIL-ID-SはID-S凍結検知システムに含まれるコンポーネントで、システムのすべてのシステム監視タスクと評価を実行します。凍結検知システムはID-S-Sセンサ、ID-S-RTワイヤレスレシーバ、WIL-ID-S評価ユニットで構成されます。WIL-ID-SはWebブラウザからパラメータ設定でき、Modbus/TCPおよびPROFINETで直接システムに統合できます。リレー経由のフローティング信号も可能です。
WIL-ID-S-915MHZ-DETECT-6
-
開閉装置と制御装置の組立て
1053701
センサ対応評価ユニット、ID-S凍結検知システムのコンポーネント、センサID-S-S 915x6、915 MHz周波数帯ならびにModbus/TCPおよびPROFINETで通信
製品の詳細
互換性のある製品
特長
Webブラウザから設定可能
既存のシステムに簡単に組込み