PT 1X2-24DC/FM-ST
-
サージ保護プラグ
2920078
製品の詳細
製品ライン | 計測制御回路技術用サージ保護 |
製品シリーズ | PLUGTRAB PT |
IECカテゴリ | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
VDE要求仕様クラス | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
タイプ | オス |
モジュールごとの配線ペア | 1 |
絶縁特性 | |
汚染度 | 2 |
定格電圧UN | 24 V DC |
インジケータ/リモート表示 | |
Schaltfunktion | b接点 |
最大動作電圧Umax. AC | 250 V AC |
最大動作電流Imax | 0.2 A (250 V AC) |
0.2 A (220 V DC) | |
1 A (60 V AC) | |
1 A (60 V DC) |
接続方法 | ネジ接続(ベースエレメントに接続) |
ネジ山 | M3 |
締付けトルク | 0.8 Nm |
撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
外形寸法 |
|
幅 | 17.7 mm |
高さ | 45 mm |
奥行き | 52 mm |
水平ピッチ | 1 区分 |
モジュール全体の幅 | 17.7 mm |
モジュール全体の高さ | 90 mm |
モジュール全体の奥行き | 65.5 mm |
色 | 黒 (RAL 9005) |
UL94難燃性クラス | V-0 |
ハウジングの材質 | PA 6.6 |
機械的仕様 | |
開放サイドパネル | なし |
作動方向 | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
最大連続電圧UC | 28 V DC |
20 V AC | |
定格電流 | 450 mA (45 °C) |
動作有効電流IC(UC時) | ≤ 5 µA |
待機消費電力PC | ≤ 1.78 VA |
接地ケーブル電流IPE | ≤ 2 µA (直接接地) |
≤ 1 µA (PT 1X2+F-BEを接続) | |
定格放電電流In (8/20) µs (ケーブル-ケーブル間) | 10 kA |
公称放電電流In (8/20) µs(コア-アース) | 10 kA |
パルス放電電流Iimp (10/350) µs | 2.5 kA |
合計放電電流ITotal (8/20) µs | 20 kA |
最大放電電流Imax (8/20) µs(ライン-ケーブル間) | 10 kA |
最大放電電流Imax (8/20) µs(ライン-アース間) | 10 kA |
定格パルス電流Ian (10/1000) µs(ライン-ケーブル間) | 33 A (25 °C) |
出力電圧限界、1 kV/µs(ケーブル-ケーブル間)スパイク時 | ≤ 45 V |
出力電圧限界、1 kV/µs(ケーブル-アース間)スパイク時 | ≤ 450 V |
≤ 1 kV (PT 1X2+F-BEを接続) | |
出力電圧制限、1 kV/µs(ライン-ケーブル間)スタティック時 | ≤ 40 V |
残留電圧、In時、(電線-電線間) | ≤ 40 V |
残留電圧、Ian (10/1000) µs、(ケーブル-ケーブル間) | ≤ 50 V |
電圧保護レベルUp(ケーブル-ケーブル間) | ≤ 40 V (C1 - 500 V / 250 A) |
≤ 40 V (C3 - 25 A) | |
電圧保護レベルUp(ケーブル-アース間) | ≤ 450 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
応答時間tA(ケーブル-ケーブル間) | ≤ 1 ns |
応答時間tA(ケーブル-アース間) | ≤ 100 ns |
入力減衰aE、対称 | 通常 0.5 dB (≤ 1 MHz/50 Ω) |
通常 0.2 dB (≤ 400 kHz/150 Ω) | |
カットオフ周波数fg(3 dB)、50 Ωシステムの場合左右対称 | 通常 6 MHz |
カットオフ周波数fg(3 dB)、150 Ωシステムの場合左右対称 | 通常 2.5 MHz |
容量(コア-コア) | 通常 1.4 nF |
容量(コア-アース間) | 通常 4 pF |
パスごとの抵抗 | 2.2 Ω ±10 % (7-8/11-12) |
メッセージサージ保護破損 | LED、リモート表示接点 |
必要とされる最大バックアップヒューズ | 500 mA (T) |
インパルス耐久性(ケーブル-ケーブル間) | C2 - 10 kV / 5 kA |
C3 - 25 A | |
インパルス耐久性(ケーブル-アース間) | C2 - 10 kV / 5 kA |
D1 - 2.5 kA | |
C3 - 100 A | |
AC電流負荷容量(ライン-アース間) | 5 A - 1 秒 |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C |
VDE要求仕様クラス | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
空間距離と沿面距離 | |
標準/規則 | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
標準/仕様 | IEC 61643-21 |
注記 | 2002 |
取付けタイプ | ベースエレメント上 |
アイテム番号 | 2920078 |
梱包単位 | 10 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | CL2112 |
カタログのページ | ページ 90 (TT-2011) |
GTIN | 4046356154000 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 30.12 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 27.05 g |
関税率 | 85363010 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
SCIP | a03b3fa0-3b19-4ba0-8002-a635b02ed1cc |
EF3.0 気候変動 | |
CO2e kg | 2.654 kg CO2e |
互換性のある製品
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 2809128
-
ZBN 18 CUS - クイックマーカー 0825059
-
SSA 3-6 - シールド接続 2839295
-
SSA 5-10 - シールド接続 2839512
-
X-PEN 0,35 - マーカーペン 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - ドライバ 1212602
-
SZS 0,4X2,5 VDE - ドライバ 1205037
特長
プラグ式保護モジュール付きのCHECKMASTER 2により、簡単に試験および文書化が可能
2ピース設計でメンテナンス性を最大限に向上
幅広い製品ラインアップにより計測制御用アプリケーションで考えられるあらゆる要件に対する選択が容易
インピーダンスニュートラル型の挿入および保護プラグの取外しにより、メンテナンス作業中に信号が影響を受けることはありません。
LEDによる光学信号を使用する永続的保護機器監視