CT 10-2PE/FSR-24
-
サージ保護プラグ
2807968
10個のフローティング信号回路用LSA-PLUSプラグ(COMTRAB CT 10)、サージ電圧粗保護および精密保護、デカップリングレジスタ付き。定格電圧:DC 24 V。バージョン:ダブルケーブル10本。
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
製品ライン | 計測制御回路技術用サージ保護 |
製品シリーズ | COMTRAB |
IECカテゴリ | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
タイプ | LSA-PLUSモジュール |
メッセージサージ保護破損 | なし |
アレスタは次のソフトウェアバージョンによるCHECKMASTERでテスト可能。 | SW rev. 1.00以降 |
モジュールごとの配線ペア | 10 |
定格電圧UN | 24 V DC |
接続方法 | COMTRAB-TERMIBLOCKおよびLSA-PLUS断路/スイッチングストリップに接続可能 |
外形寸法 |
|
幅 | 111 mm |
高さ | 22 mm |
奥行き | 68.5 mm |
色 | 黒 (RAL 9005) |
UL94難燃性クラス | V0 |
ハウジングの材質 | PBT |
機械的仕様 | |
開放サイドパネル | なし |
作動方向 | Line-Line & Line-Earth Ground |
最大連続動作電圧UC | 40 V DC |
28 V AC | |
定格電流 | 200 mA (25 °C) |
動作有効電流IC(UC時) | ≤ 5 µA (a-b) |
接地ケーブル電流IPE | ≤ 1 µA (パスごと) |
定格放電電流In (8/20) µs (ケーブル-ケーブル間) | 5 kA |
公称放電電流In (8/20) µs(コア-アース) | 5 kA |
合計放電電流ITotal (8/20) µs | 10 kA |
最大放電電流Imax (8/20) µs(ライン-ケーブル間) | 5 kA |
最大放電電流Imax (8/20) µs(ライン-アース間) | 5 kA |
出力電圧限界、1 kV/µs(ケーブル-ケーブル間)スパイク時 | ≤ 95 V |
出力電圧限界、1 kV/µs(ケーブル-アース間)スパイク時 | ≤ 650 V |
出力電圧制限、1 kV/µs(ライン-ケーブル間)スタティック時 | ≤ 60 V |
出力電圧制限、1 kV/µs(ライン-アース間)スタティック時 | ≤ 650 V |
残留電圧、In時、(電線-電線間) | ≤ 55 V |
応答時間tA(ケーブル-ケーブル間) | ≤ 1 ns |
応答時間tA(ケーブル-アース間) | ≤ 100 ns |
入力減衰aE、対称 | 1.5 dB (最大2 MHz / 50 Ω) |
0.6 dB (最大1 MHz / 150 Ω) | |
0.2 dB (最大100 kHz / 600 Ω) | |
カットオフ周波数fg(3 dB)、50 Ωシステムの場合左右対称 | 7 MHz (通常) |
カットオフ周波数fg(3 dB)、150 Ωシステムの場合左右対称 | 4 MHz (通常) |
カットオフ周波数fg(3 dB)、600 Ωシステムの場合左右対称 | 900 kHz (通常) |
容量(コア-コア) | 1.1 nF (f=1 MHz / VR= 0 V) |
容量(コア-アース間) | 1 pF (通常) |
パスごとの抵抗 | 10 Ω ±10 % |
メッセージサージ保護破損 | なし |
必要とされる最大バックアップヒューズ | 200 mA |
インパルス耐久性(ケーブル-ケーブル間) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C3 - 100 A | |
インパルス耐久性(ケーブル-アース間) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 2.5 kA |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -25 °C ... 75 °C |
空間距離と沿面距離 | |
標準/規則 | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
規格 IT仕様 | |
標準/規則 | IEC 61643-21 |
IEC 61643-21 | |
標準/仕様 | IEC 61643-21 |
注記 | 2000 |
取付けタイプ | CT-TERMIBLOCKおよびLSA-PLUS断路ストリップ |
アイテム番号 | 2807968 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | CL3212 |
GTIN | 4017918104757 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 127 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 127 g |
関税率 | 85363010 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | 91109fd0-e792-479b-96d0-9eff98e74837 |
特長
コンパクト設計で省スペース
モジュール型の保護プラグで柔軟なアプリケーション分野
適合する接続方式を介して、LSA-PLUS断路および制御端子台列またはCT-TERMIBLOCKで使用可能