PV-SET 3ST/1000DC/15A-3MPP-SC
-
サージ保護デバイスセット
2800833
IP65ハウジングのサージ保護、最大DC 1000 VのMPPトラッカー3点を接続するインバータのDC側、SUNCLIXプラグ/ソケットで接続、L+、L-、アース/PE間の熱遮断装置付きプラグインバリスタ。
製品の詳細
IECカテゴリ | PV T2 |
タイプ | 取付けハウジング |
通電部と接地部の距離 | 8 mm |
メッセージサージ保護破損 | LED |
絶縁特性 | |
保護クラス | II |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 2 |
標準規格 IN | 25 A DC (MPPあたり) |
インジケータ/リモート表示 | |
Schaltfunktion | c接点、1極 |
定各電圧 | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
動作電流 | 5 mA AC ... 1.5 A |
1.5 A DC |
PE | |
接続方法 | ネジ接続式端子台 |
ネジ山 | M5 |
締付けトルク、最小値 | 4.5 Nm |
締付けトルク | 30 lbf-in. (UL) |
剥き線長さ | 16 mm |
接続方法 | MC 1,5/3 |
ネジ山 | M2 |
締付けトルク、最小値 | 0.25 Nm |
締付けトルク | 2 lbf-in. ... 4 lbf-in. |
剥き線長さ | 7 mm |
接最小電線径(撚線)) | 0.14 mm² |
最大電線径(撚線) | 1.5 mm² |
最小電線径(単線) | 0.14 mm² |
最大電線径(単線) | 1.5 mm² |
幅 | 300 mm |
高さ | 300 mm |
奥行き | 142 mm |
水平ピッチ | 14 区分 |
UL94難燃性クラス | V2 (Gehäuse / Deckel) |
V0 (Steckverbinder) | |
カバーの材質 | ポリカーボネート、透明 |
ハウジングの材質 | ポリカーボネート、ガラス繊維補強 |
プラグの材質 | PA |
作動方向 | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
最大連続電圧UC | 1000 V DC |
公称負荷電流IL | ≤ 80 A DC |
接地ケーブル電流IPE | ≤ 20 µA |
≤ 250 µA AC | |
待機消費電力PC | ≤ 20 mW |
公称放電電流In (8/20) µs (L+) - (L-) | 15 kA |
公称放電電流In (8/20) µs (L-) - PE | 15 kA |
最大放電電流Imax (8/20) µs (L+) - (L-) | 40 kA |
合計放電電流ITotal (8/20) µs | 40 kA |
保護レベルUp(L+) - (L-) | ≤ 3.7 kV |
電圧保護レベルUP (L+) - PE | ≤ 3.7 kV |
電圧保護レベルUP (L-) - PE | ≤ 3.7 kV |
残留電圧Ures (L+) - (L-) | ≤ 3.7 kV (In時) |
≤ 3.1 kV (5 kA時) | |
≤ 3.5 kV (10 kA時) | |
≤ 4 kV (20 kA時) | |
≤ 4.6 kV (30 kA時) | |
≤ 5 kV (40 kA時) | |
残留電圧Ures (L+) - PE | ≤ 3.7 kV (In時) |
≤ 3.1 kV (5 kA時) | |
≤ 3.5 kV (10 kA時) | |
≤ 4 kV (20 kA時) | |
≤ 4.6 kV (30 kA時) | |
≤ 5 kV (40 kA時) | |
残留電圧Ures (L-) - PE | ≤ 3.7 kV (In時) |
≤ 3.1 kV (5 kA時) | |
≤ 3.5 kV (10 kA時) | |
≤ 4 kV (20 kA時) | |
≤ 4.6 kV (30 kA時) | |
≤ 5 kV (40 kA時) | |
応答時間tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
応答時間tA (L+) - PE | ≤ 25 ns |
応答時間tA (L-) - PE | ≤ 25 ns |
分岐配線の最大バックアップヒューズ | 不要 |
DC側保護回路(DC) | |
定格サージ電圧抵抗Uimp | 6 kV |
短絡電流ISCSTC | 25 A DC (MPPあたり) |
無負荷電圧UOCSTC | 830 V DC (ソーラージェネレータ) |
最大放電電流Imax (8/20) µs (L+) - (L-) | 40 kA |
最大放電電流Imax (8/20) µs (L-) - PE | 40 kA |
最大放電電流Imax (8/20) µs (L+) - PE | 40 kA |
応答時間tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
応答時間tA (L+) - PE | ≤ 25 ns |
応答時間tA (L-) - PE | ≤ 25 ns |
最大バックアップヒューズ(推奨) | 不要 |
合計放電電流ITotal (8/20) µs | 40 kA |
絶縁抵抗Riso | > 5 GΩ (DC 500 V時) |
分岐配線の最大バックアップヒューズ | 不要 |
公称放電電流In (8/20) µs (L+) - (L-) | 15 kA |
公称放電電流In (8/20) µs (L+) - PE | 15 kA |
公称放電電流In (8/20) µs (L-) - PE | 15 kA |
公称負荷電流IL | ≤ 80 A DC |
残留電圧Ures (L+) - (L-) | ≤ 3.7 kV (In時) |
≤ 3.1 kV (5 kA時) | |
≤ 3.5 kV (10 kA時) | |
≤ 4 kV (20 kA時) | |
≤ 4.6 kV (30 kA時) | |
≤ 5 kV (40 kA時) | |
残留電圧Ures (L+) - PE | ≤ 3.7 kV (In時) |
≤ 3.1 kV (5 kA時) | |
≤ 3.5 kV (10 kA時) | |
≤ 4 kV (20 kA時) | |
≤ 4.6 kV (30 kA時) | |
≤ 5 kV (40 kA時) | |
残留電圧Ures (L-) - PE | ≤ 3.7 kV (In時) |
≤ 3.1 kV (5 kA時) | |
≤ 3.5 kV (10 kA時) | |
≤ 4 kV (20 kA時) | |
≤ 4.6 kV (30 kA時) | |
≤ 5 kV (40 kA時) | |
接地ケーブル電流IPE | ≤ 20 µA |
≤ 250 µA AC | |
保護レベルUp(L+) - (L-) | ≤ 3.7 kV |
電圧保護レベルUP (L+) - PE | ≤ 3.7 kV |
電圧保護レベルUP (L-) - PE | ≤ 3.7 kV |
待機消費電力PC | ≤ 20 mW |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP65 | |
耐衝撃度 | IK08 |
環境条件 | A、B |
使用周囲温度 | -30 °C ... 55 °C |
空間距離と沿面距離 | |
標準/規則 | EN 50539-11 |
標準/仕様 | IEC 61439-2 |
注記 | 2011 |
標準/仕様 | EN 61439-2 |
注記 | 2011 |
標準/仕様 | EN 50539-11 |
注記 | サージ保護 |
取付けタイプ | 壁面取付け用 |
アイテム番号 | 2800833 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
プロダクトキー | CL1341 |
GTIN | 4046356654814 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 3,250 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 3,250 g |
生産国 | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |