VAL-MS 1000PV ST - クラス2サージ保護プラグ
VAL-MS 1000PV ST
-
クラス2サージ保護プラグ
2805185
VAL-MS 1000 DC...シリーズのPVアレスタの組合せに使用する取換えプラグ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
PVアレスタ
製品シリーズ
VALVETRAB MS
IECカテゴリ
II
T2
ENクラス
T2
タイプ
オス
極数
1
メッセージサージ保護破損
LED
絶縁特性
過電圧カテゴリ
III
汚染度
2
電気特性
定格周波数f
N
50 Hz (60 Hz)
定格電圧U
N
400 V AC
接続データ
接続方法
FLASHTRAB/VALVETRABプラグインシステムプラグ
寸法
外形寸法
幅
17.7 mm
高さ
52.4 mm
奥行き
54.5 mm
水平ピッチ
1 HP
材料仕様
UL94難燃性クラス
V0
ハウジングの材質
PA 6.6
機械的特性
機械的仕様
開放サイドパネル
なし
保護回路
作動方向
1L-N/PE
定格周波数f
N
50 Hz (60 Hz)
最大連続動作電圧U
C
580 V AC
接地ケーブル電流I
PE
≤ 250 µA
待機消費電力P
C
≤ 0.15 VA
定格放電電流I
n
(8/20) µs
15 kA
最大放電電流I
max
(8/20) µs
30 kA
保護レベルUp
≤ 2.5 kV
応答時間t
A
≤ 25 ns
分岐配線の最大バックアップヒューズ
125 A (gL/gG)
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
-40 °C ... 80 °C
規格と基準
規格
標準/規則
IEC 61643-1
DIN EN 61643-11
空間距離と沿面距離
標準/規則
IEC 60664-1 / IEC 61643-1 / EN 61643-11
標準/仕様
IEC 61643-1
注記
2005
標準/仕様
DIN EN 61643-11
注記
2002
取付け
取付けタイプ
ベースエレメント上
販売用データ
アイテム番号
2805185
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
CL1324
GTIN
4046356416054
1個あたりの重量(梱包を含む)
62.36 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
62.36 g
関税率
85363010
生産国
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
ZBN 18,LGS:ERDE
-
端子台マーキング
2749589
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE
-
端子台マーキング
2749576
ZBN 18:UNBEDRUCKT
-
クイックマーカー
2809128
B-STIFT
-
マーカーペン
1051993
製品 ヘルプ