PT-IQ-5-HF-12DC-PT - サージ保護機器
2801293

サージ保護、保護プラグとベースエレメントで構成、5線式モジュールには多段階状態インジケータを内蔵。電源なしのHFアプリケーションおよびテレコミュニケーションインターフェース用(最大90 Mbps)。最大SIL 3の安全関連回路で使用可能。

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品




特長

3段階LEDディスプレイによる予測的監視
グループリモート信号経由で状態メッセージをシステムコントローラに統合
DINレールコネクタで迅速かつエラーのない取付け
2ピース設計でメンテナンス性を最大限に向上
高放電性能により計測制御用アプリケーションを最大限保護