PT-IQ-2X2+F-24DC-PT
-
サージ保護機器
2801264
サージ保護、保護プラグとベースエレメントで構成、モジュールには多段階状態インジケータを内蔵、2線式フローティング信号回路2個を接続。ガス入り放電管による間接接地、HART準拠。最大SIL 3の安全関連回路で使用可能。
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| 概要 | |
| 注記 | リモート信号とDINレールコネクタの電源はモジュールをDINレールコネクタにスナップ止めして接続します。 |
| 製品シリーズ | PLUGTRAB IQ |
| IECカテゴリ | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| タイプ | DIRレールモジュール、2分割構造 |
| メッセージサージ保護破損 | 光学式、多段階 |
| モジュールごとの配線ペア | 2 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 定格電圧UN | 24 V DC |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 17.7 mm |
| 高さ | 109.3 mm |
| 奥行き | 77.5 mm (DINレール 7.5 mmを含む) |
| 水平ピッチ | 1 区分 |
| 色 | 黒 (RAL 9005) |
| 黒 (RAL 9005) | |
| UL94難燃性クラス | V-0 |
| ハウジングの材質 | PA 6.6 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 作動方向 | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| 定格電圧UN | 24 V DC |
| 最大連続動作電圧UC | 30 V DC |
| 21 V AC | |
| 定格電流 | 700 mA (50 °C) |
| 動作有効電流IC(UC時) | ≤ 1 mA (シグナル回路) |
| 接地ケーブル電流IPE | ≤ 1 µA |
| 定格放電電流In (8/20) µs (ケーブル-ケーブル間) | 10 kA |
| 公称放電電流In (8/20) µs(コア-アース) | 10 kA |
| パルス放電電流Iimp (10/350) µs(ケーブル-アース間) | 2.5 kA |
| 合計放電電流ITotal (8/20) µs | 20 kA |
| 電圧保護レベルUp(ケーブル-ケーブル間) | ≤ 80 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 130 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 55 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 60 V (C3 - 100 A) | |
| 電圧保護レベルUp(ケーブル-アース間) | ≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 1300 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 1000 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 1300 V (C3 - 100 A) | |
| 電圧保護レベルUpスタティック(ケーブル-シグナルグランド間) | ≤ 600 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 750 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 700 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 800 V (C3 - 100 A) | |
| 電圧保護レベルUpスタティック(ケーブル-ケーブル間) | ≤ 65 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| 電圧保護レベルUpスタティック(ケーブル-アース間) | ≤ 130 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| 応答時間tA(ケーブル-ケーブル間) | ≤ 1 ns |
| 応答時間tA(ケーブル-アース間) | ≤ 100 ns |
| 入力減衰aE、対称 | 通常 0.3 dB (≤ 270 kHz/150 Ω) |
| カットオフ周波数fg(3 dB)、150 Ωシステムの場合左右対称 | 通常 1.1 MHz |
| 容量(コア-コア) | 通常 2 nF |
| パスごとの抵抗 | 1.2 Ω ±5 % |
| メッセージサージ保護破損 | 光学式、多段階 |
| 必要とされる最大バックアップヒューズ | 800 mA (FF) |
| インパルス耐久性(ケーブル-ケーブル間) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C2 - 10 kA | |
| C3 - 100 A | |
| インパルス耐久性(ケーブル-アース間) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C2 - 10 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 2.5 kA | |
| パルスリセット時間(ケーブル - ケーブル間) | ≤ 4000 ms |
| パルスリセット時間(ケーブル - アース間) | ≤ 30 ms |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | ≤ 4000 m (amsl) |
| 標準/仕様 | IEC 61643-21 |
| 注記 | 2000 + A1:2008 + A2:2012 |
| 標準/仕様 | EN 61643-21 |
| 注記 | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| 標準/仕様 | EN 61000-6-3 |
| 注記 | 2007 + A1:2011 |
| 標準/仕様 | EN 61000-6-2 |
| 注記 | 2005 |
| 取付けタイプ | DINレール:35 mm |
| アイテム番号 | 2801264 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CL2153 |
| GTIN | 4046356766470 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 129 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 128.2 g |
| 関税率 | 85363030 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
| ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
| SCIP | bdda161b-3a98-4fdb-9e9d-33dae9c1f0e8 |
互換性のある製品
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 2809128
-
E/ME TBUS NS35 GY - エンドブラケット 2713780
-
FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 - プリント基板用コネクタ 1881354
-
ZBN 18 CUS - クイックマーカー 0825059
-
SSA 3-6 - シールド接続 2839295
-
SSA 5-10 - シールド接続 2839512
-
X-PEN 0,35 - マーカーペン 0811228
-
PT-IQ-2X2-24DC-P - サージ保護プラグ 2800804
-
PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - DINレールバスコネクタ 2906878
特長
3段階LEDディスプレイによる予測的監視
グループリモート信号経由で状態メッセージをシステムコントローラに統合
DINレールコネクタで迅速かつエラーのない取付け
2ピース設計でメンテナンス性を最大限に向上
高放電性能により計測制御用アプリケーションを最大限保護