PT-IQ-1X2-TELE-UT
-
サージ保護機器
2800769
サージ保護機器、プラグとベースエレメントで構成、モジュール側に多段式ステータスインジケータを組込み、アナログおよびデジタルテレコミュニケーションインターフェース用ダブルケーブルを保護(VDSLは最大50 Mbps、短経路上(300 m未満)は最大100 Mbps)。最大SIL 3の安全関連回路で使用可能。
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
概要 | |
注記 | リモート信号とDINレールコネクタの電源はモジュールをDINレールコネクタにスナップ止めして接続します。 |
製品ライン | IT向けサージ保護 |
製品シリーズ | PLUGTRAB IQ |
IECカテゴリ | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
VDE要求仕様クラス | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
タイプ | DIRレールモジュール、2分割構造 |
メッセージサージ保護破損 | 光学式、多段階 |
モジュールごとの配線ペア | 1 |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 2 |
定格電圧UN | 180 V DC |
接続方法 | ネジ接続 |
ネジ山 | M3 |
締付けトルク | 0.5 Nm |
撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
外形寸法 |
|
幅 | 17.7 mm |
高さ | 91.1 mm |
奥行き | 77.5 mm (DINレール 7.5 mmを含む) |
水平ピッチ | 1 区分 |
色 | 黒 (RAL 9005) |
黒 (RAL 9005) | |
UL94難燃性クラス | V-0 |
ハウジングの材質 | PA 6.6 |
機械的仕様 | |
開放サイドパネル | なし |
作動方向 | Line-Line & Line-Earth Ground |
最大連続電圧UC | 180 V DC |
定格電流 | 150 mA (25 °C) |
動作有効電流IC(UC時) | ≤ 1 µA |
接地ケーブル電流IPE | ≤ 1 µA |
定格放電電流In (8/20) µs (ケーブル-ケーブル間) | 10 kA |
公称放電電流In (8/20) µs(コア-アース) | 10 kA |
パルス放電電流Iimp (10/350) µs(ケーブル-アース間) | 2.5 kA |
合計放電電流ITotal (8/20) µs | 20 kA |
電圧保護レベルUp(ケーブル-ケーブル間) | ≤ 290 V (B2 - 100 A) |
≤ 290 V (C1 - 1 kV) | |
≤ 290 V (C2 - 10 kV) | |
≤ 300 V (C2 - 10 kA) | |
≤ 290 V (C3 - 50 A) | |
電圧保護レベルUp(ケーブル-アース間) | ≤ 500 V (B2 - 100 A) |
≤ 600 V (C1 - 1 kV) | |
≤ 600 V (C2 - 10 kV) | |
≤ 650 V (C2 - 10 kA) | |
≤ 700 V (C3 - 50 A) | |
応答時間tA(ケーブル-ケーブル間) | ≤ 1 ns |
応答時間tA(ケーブル-アース間) | ≤ 100 ns |
入力減衰aE、対称 | 通常 0.3 dB (≤ 5 MHz/150 Ω) |
カットオフ周波数fg(3 dB)、150 Ωシステムの場合左右対称 | 通常 25 MHz |
容量(コア-コア) | 通常 60 pF |
パスごとの抵抗 | 1.2 Ω ±5 % |
メッセージサージ保護破損 | 光学式、多段階 |
必要とされる最大バックアップヒューズ | 150 mA (低速ブロー) |
インパルス耐久性(ケーブル-ケーブル間) | C1 - 500 A |
C2 - 10 kA | |
C3 - 50 A | |
B2 - 100 A | |
インパルス耐久性(ケーブル-アース間) | C1 - 500 A |
C2 - 10 kA | |
C3 - 50 A | |
B2 - 100 A | |
D1 - 2.5 kA | |
パルスリセット時間(ケーブル - ケーブル間) | ≤ 30 ms |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
高度 | ≤ 4000 m (amsl) |
許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % |
VDE要求仕様クラス | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
標準/仕様 | IEC 61643-21 |
注記 | 2000 + A1:2008 + A2:2012 |
標準/仕様 | EN 61643-21 |
注記 | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
標準/仕様 | EN 61000-6-2 |
注記 | 2005 |
標準/仕様 | EN 61000-6-3 |
注記 | 2007 + A1:2011 |
取付けタイプ | DINレール:35 mm |
アイテム番号 | 2800769 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | CL2151 |
カタログのページ | ページ 187 (C-4-2019) |
GTIN | 4046356645072 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 109.6 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 78 g |
関税率 | 85363010 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171503 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001466 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | ecabd94c-bf2e-4059-a5d5-33bc0699a5f4 |
互換性のある製品
-
X-PEN 0,35 - マーカーペン 0811228
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 2809128
-
E/ME TBUS NS35 GY - エンドブラケット 2713780
-
FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 - プリント基板用コネクタ 1881354
-
SSA 3-6 - シールド接続 2839295
-
SSA 5-10 - シールド接続 2839512
-
PT-IQ-1X2-TELE-P - サージ保護プラグ 2800782
-
PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - DINレールバスコネクタ 2906878
特長
3段階LEDディスプレイによる予測的監視
グループリモート信号経由で状態メッセージをシステムコントローラに統合
DINレールコネクタで迅速かつエラーのない取付け
2ピース設計でメンテナンス性を最大限に向上
高放電性能により計測制御用アプリケーションを最大限保護