VAL-MS-BE-PCB-FM - サージ保護ベースエレメント
1035864

サージ保護機器VAL-MSシリーズタイプIおよびタイプII用シングルチャネルベースエレメント、1500 V DCおよび690 V ACまでの絶縁および接地電圧システム用、省スペースのプリント基板実装用、リモート表示接点内蔵

製品の詳細








互換性のある製品


特長

警報接点あり
保護プラグ初回挿入時にコーディング
保護プラグを収納する単極/多極設計