SOL-SC1-18ST-0-F1-21 - 接続箱(SCB)
1053597

1000 V DCまでの太陽光発電システムの接続箱、最大18ストリングを接続。ヒューズホルダ経由で片側ヒューズ保護あり 複数のケーブルグランドからのケーブルエントリ 15 Aヒューズリンク付き。

製品の詳細








互換性のある製品



特長

DIN EN 61439の使用で規格準拠のスイッチギアと制御装置のアッセンブリ
アプリケーション本位の分析とコンサルテーション
接続箱の広範な製品群在庫
最高の接続テクノロジと適切な部品の使用