cULus認証済み
認証ID: E60425-20061129定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 |
VDE認証図面
認証ID: 40046113定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
160 V | 17.5 A | 0.2 - 1.5 |
ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ
プリント基板端末、 定格電流: 17.5 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 電位の数: 10、 列の数: 1、 列ごとの極数: 10、 製品ラインアップ: SPT 1,5/..-V-SMD、 ピッチ: 3.81 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 取付け方法: SMDハンダ接続、 電線/プリント基板の接続方向: 90 °、 色: 黒、 ピン配列: 線形パッド形状、 電位あたりのはんだピンの数: 2、 梱包の種類: 72 mm幅のテープ
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
160 V | 17.5 A | 0.2 - 1.5 |