ST 1,5-PE - スプリング式アース端子台
3031513

スプリング式アース端子台、 接続数: 2、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 1.5 mm2、 断面積: 0.08 mm2 - 1.5 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 緑ー黄

製品の詳細









互換性のある製品



特長

極小撚線によるシンプルな配線
フェルール付き電線使用時も、さまざまな断面積に対応
保護導体接続に関するDIN EN 60947-7-2またはIEC 60947-7-2の要件に適合
トップハットレールを介した接地電位への低抵抗接続による高い安全性
DINレールとの直接コンタクトにより、配線作業を追加することなく、迅速でエラーのない接地を実現。
標準化されたCLIPLINE completeのブリッジアクセサリ、マーキングアクセサリ、テストアクセサリにより、高い柔軟性を実現