IB IL SSI-IN-PAC - 機能モジュール
2819574

CRAの要件への適合に向けて準備中

アブソリュートエンコーダ用インライン測定端子台、アクセサリ一式(コネクタおよびマーキングエリア)、絶対回転または位置測定システム用入力×1、SSIインターフェース付き

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

最大25ビットの分解能を持つシングルターンまたはマルチターンエンコーダ x 1を接続可能
最大1 MHzの伝送周波数
シールド接続
エンコーダ電源5 V、モニタリングを含む
部分モニタリング
回転は反転可能
グレーまたはバイナリコード