IB IL PWM/2-PAC - 機能モジュール
2861632

CRAの要件への適合に向けて準備中

インライン機能端子台、パルス幅変調用、周波数変調用、またはパルス/方向インターフェースでインパルス駆動のモーター制部の周波数を有効化、5 Vまたは24 Vの2つの出力

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

独立2チャネル
5 Vまたは24 V信号出力
最大周波数50 kHz
パルス方向信号出力、組込みランプ機能なし、ステップモーター電源ユニットの制御用
シングルパルス出力(10 μs~25.5 sのパルス長を設定可能)
パルス幅変調(期間は100 µs~10 sのインクリメントで設定可能、不可時間率は0.39%のインクリメント)
周波数出力(0 Hz~50 kHzの周波数を設定可能)