IB IL CNT-PAC - 機能モジュール
2861852

CRAの要件への適合に向けて準備中

Inlineカウンター端子台、アクセサリ一式(コネクタおよびマーキングエリア)、カウンター入力1点、制御入力1点、出力1点、DC 24 V、500 mA、3線式接続

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

カウンター入力1 点
制御入力1点
自由にパラメータ設定可能なスイッチング出力1点
イベントカウント、時間または状態制御周波数測定、時間測定(期間またはパルス長)、パルスジェネレータの4種類の動作モード
5 Vまたは24 V信号を処理
最大100 kHzの入力周波数
16ビットのカウンタ値で時間測定
24ビットのイベントカウントおよび周波数測定用カウンタ値