AXL F IMPULSE2 XC 1H - 機能モジュール
2702655

CRAの要件への適合に向けて準備中

Axioline F、 機能モジュール、 位置検出; 差動入力と差動出力を備えたスタート/ストップインターフェース:2、 過酷な条件仕様; デジタル入力: 4、 24 V DC; ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps; 保護等級: IP20; 製品内容: バスベースモジュールとAxioline F コネクタを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

起動/停止インターフェースを接続する2チャネルの磁気ひずみ位置センサ
チャネルごとにストップイベントが5つ
自動パラメータアップロード
デジタル入力4点
デバイス定格プレートを保存
診断および状態表示
過酷な環境下で使用可能
拡張温度範囲は -40 °C ... +70 °C(データシートの「Tested successfully: Use under extreme ambient conditions(正しく試験されました:厳しい環境条件で使用できます)」を参照)
部分コーティングのプリント基板