FLT-ISG-100-EX
-
スパークギャップ
2905579
プラスチック製スリーブとM10接続ねじを用いた防爆エリア用絶縁スパークギャップ。落雷時に動作が絶縁されるシステム部品の間接接続/接地。
製品の詳細
| 概要 | |
| 注記 | 接続:ねじ(DIN 933)、M10 x 25、レンチサイズ:17 mm、スプリングワッシャ(DIN 7980)、サイズ:10 |
| 雷撃保護クラス | H |
| タイプ | モジュールにねじ止め |
| メッセージサージ保護破損 | なし |
| フランジ | |
| 接続方法 | 接続ボルト |
| ネジ山 | M10 |
| 外形寸法 |
|
| 長さ | 100 mm +2 mm |
| ハウジング | |
| ハウジング径 | 45.50 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| 部材 | TPE-S |
| 部材 接続ボルト | CuZn/galv. Sn |
| 部材 | Niro A2 |
| FSt/galv. Zn |
| 定格放電電流In (8/20) µs | 100 kA |
| インパルス電流Iimp(10/350) μs | 100 kA |
| 交流電圧応答Uaw | ≤ 0.5 kV |
| 定格電源周波数耐電圧UwAC | 250 V AC |
| 定格DC耐電圧UwDC | 354 V DC |
| 定格雷撃スパークオーバーUr imp | ≤ 1.25 kV |
| 定格交流放電電流 | 500 A / 0.2 s (50/60 Hz時、取付け場所で外部電源の影響があるときの最大放電電流) |
| 応答時間tA | ≤ 100 ns |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP67 (IEC 60529準拠) |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 60 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 許容湿度(動作時) | 95 % (DIN ISO 60068-2-30 method 1に準拠) |
| 適合/認証 | |
| ATEX | II 2 G Ex d IIC T6 Gb |
| II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 | |
| IECEx | Ex d IIC T6 Gb |
| Ex tb IIIC T80 °C Db IP66/67 | |
| 標準/仕様 | EN 62561-3 |
| 注記 | 2017 |
| 標準/仕様 | IEC 60079-0 |
| 注記 | 2017 |
| 標準/仕様 | EN IEC 60079-0 |
| 注記 | 2018 |
| 標準/仕様 | IEC 60079-1 |
| 注記 | 2014 |
| 標準/仕様 | EN 60079-1 |
| 注記 | 2014 |
| 標準/仕様 | IEC 60079-31 |
| 注記 | 2013 |
| 標準/仕様 | EN 60079-31 |
| 注記 | 2014 |
| 取付けタイプ | ネジ取付け |
| アイテム番号 | 2905579 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CL1134 |
| GTIN | 4055626002446 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 290.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 285.4 g |
| 関税率 | 73269098 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27170602 |
| ECLASS-15.0 | 27170602 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC004476 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | d8518c7b-2ba0-48e9-a9a9-e65453340a93 |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 23.877 kg CO2e |
互換性のある製品
-
FLT-ISG-PL-11 - 固定用プレート 2905584
-
FLT-ISG-PL-14 - 固定用プレート 2905586
-
FLT-ISG-PL-18 - 固定用プレート 2905587
-
FLT-ISG-PL-22 - 固定用プレート 2905588
-
FLT-ISG-PL-26 - 固定用プレート 2905745
-
FLT-ISG-PL-33 - 固定用プレート 2905747
-
FLT-ISG-PL-36 - 固定用プレート 2905754
-
FLT-ISG-PL-39 - 固定用プレート 2905755
-
FLT-ISG-PL-42 - 固定用プレート 2905756
-
FLT-ISG-BR-11 - 固定用ブラケット 2905580
-
FLT-ISG-BR-14 - 固定用ブラケット 2905581
-
FLT-ISG-BR-18 - 固定用ブラケット 2905582
-
FLT-ISG-BR-22 - 固定用ブラケット 2905583
-
FLT-ISG-BR-26 - 固定用ブラケット 2905757
-
FLT-ISG-BR-30 - 固定用ブラケット 2905758
-
FLT-ISG-BR-33 - 固定用ブラケット 2905759
-
FLT-ISG-BR-36 - 固定用ブラケット 2905760
-
FLT-ISG-BR-39 - 固定用ブラケット 2905761
-
FLT-ISG-BR-42 - 固定用ブラケット 2905762
-
FLT-ISG-BR-48 - 固定用ブラケット 2905763
-
FLT-ISG-BR-56 - 固定用ブラケット 2905764
-
FLT-ISG-BR-62 - 固定用ブラケット 2905765
-
FLT-ISG-CA-100 - 接続ケーブル 2905589
-
FLT-ISG-CA-200 - 接続ケーブル 2905590
-
FLT-ISG-CA-300 - 接続ケーブル 2905591
特長
堅牢な設計で厳しい環境での使用に対応
対応する承認を得て防爆エリアに適合
標準の接続方式で簡単に取付け