絶縁スパークギャップ
FLT-ISG-CA-300 - 接続ケーブル
FLT-ISG-CA-300
-
接続ケーブル
2905591
FLT-ISG-100-EXの接続ケーブル、長さ300 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付け具
タイプ
ケーブル
材料仕様
色
黒 (RAL 9005)
灰 (RAL 7042)
ケーブル/ライン
導体の長さ
300.00 mm
ケーブル/ライン名
H01N2-D
取付け
取付けタイプ
ネジ取付け
販売用データ
アイテム番号
2905591
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
CL1134
GTIN
4055626002590
1個あたりの重量(梱包を含む)
204 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
204 g
関税率
85444290
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27170692
ECLASS-15.0
27170692
ETIM
ETIM 10.0
EC000490
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
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
3.2 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ