MACX MCR-EX-SL-SD-23-48-LFD - ソレノイドドライバ
2924867

Ex I ソレノイドドライバ、危険エリアのEx iソレノイドバルブを制御、ロジック入力、開路電圧22.6 V、48 mAで電流制限、ラインフォールト透過、エラーメッセージ出力、IEC 61508準拠のSIL 3、プッシュイン式接続

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

入力:ロジック
出力:本質安全[Ex ia];無負荷時電圧 > DC 22.6 V;電流制限 > 48 mA
ラインフォルト検知(有効/無効を切換え可能)、信号回路経由または個別のエラーメッセージ出力経由
テストパルスを意識しない
IEC/EN 61508準拠のSIL 3
出力、入力、電源、およびエラーメッセージ出力間を安全に電気的に絶縁
電源およびエラー表示はDINレールコネクタ経由で可能
コネクタ端子 、コネクタ端子
ゾーン2への設置を許可
ハウジング幅:12.5  mm