EO-N/UT/GN
-
ソケット
0804140
ソケット、 ブラジル/南アフリカおよびその他の国向け、 ピンコネクタのパターン タイプN、接続方式: ネジ接続、色: 緑、 定格電圧: 250 V AC (50 Hz~60 Hz)、 定格電流: 20 A、 サービスインターフェースでのDINレールに取付けまたは直接取付け用、国別マーキング: ブラジル
製品の詳細
| 概要 | |
| 注意 | 定格電流はヒューズ仕様には適用されません。この場合、電流はヒューズによって決定されます。 |
| 製品の種類 | ソケット |
| 国別ID | ブラジル |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 締付けトルク | 0.5 ... 0.6 Nm |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 内部シリンダゲージ | A3 |
| B3 | |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 断面積AWG | 24 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 24 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線の接続電線サイズ(同じ断面積の電線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり) | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 定格電流 | 20 A |
| 定格電圧 | 250 V AC (50 Hz~60 Hz) |
| 状態表示 | なし |
| 幅 | 45 mm |
| 高さ | 75 mm |
| 奥行き | 58.9 mm |
| NS 35/7、5の奥行き | 60 mm |
| NS 35/15の奥行き | 67.5 mm |
| 穴径 | 4.4 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質 | PA |
| コンタクト材質 | CuZn38 |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| プラグの種類 | ピンコネクタのパターン タイプN |
| 振動/広帯域ノイズ | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| 範囲 | 寿命テストカテゴリ2、クラスB、台車に搭載 |
| 周波数 | F1 = 5 Hz~f2 = 250 Hz |
| ASDレベル | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 加速 | 3.12g |
| 各軸のテスト時間 | 5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 衝撃試験 | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 30g |
| 衝撃時間 | 18 ms |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -5 °C ... 40 °C (IEC 60884-1に準拠、+35°C以下における24時間平均値) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 空気湿度に対する耐性 | 95 % ... 48 h |
| 取付けタイプ | サービスインターフェースでのDINレールに取付けまたは直接取付け用 |
| アイテム番号 | 0804140 |
| 梱包単位 | 5 pc |
| 最低注文数 | 5 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE7614 |
| GTIN | 4055626226712 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 74.18 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 73.3 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142305 |
| ECLASS-15.0 | 27142305 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001663 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
ZBF 16:UNPRINTED - クイックマーカー、平面式 0827464
-
EO-SI-FRAME - アダプタプレート 0804522
-
SI-M1A - 取付けフレーム 1404493
-
SI-M1B - 取付けフレーム 1404494
-
SI-M1A-GL - 取付けフレーム 1407592
-
SI-M1B-GL - 取付けフレーム 1407593
-
SI-M1A-ML - 取付けフレーム 1407588
-
SI-M1B-ML - 取付けフレーム 1407589
-
VS-SI-EB-EMV-1 - 取付けフレーム 1656482
-
VS-SI-EB-EMV-2 - 取付けフレーム 1656495
-
SZF 1-0,6X3,5 - ドライバ 1204517