EO-E/PT/SH/GN - ソケット
0804021

ソケット、 拡張タッチ保護/シャッター付き、 ピンコネクタのパターン タイプE、接続方式: Push-inスプリング接続方式、色: 緑、 定格電圧: 250 V AC (50 Hz)、 定格電流: 16 A、 サービスインターフェースでのDINレールに取付けまたは直接取付け用、標準/規則: NF C61-314、 IEC 60884-1、国別マーキング: フランス

製品の詳細