FP 0,8/ 52-MV 7,15
-
SMDオスコネクタ
1154023
SMDオスコネクタ、 定格電流: 1.7 A、 試験電圧: 500 V AC、 極数: 52、 ピッチ: 0.8 mm、 色: 黒、 コンタクト表面: Au、 コンタクトタイプ: ピン、 取付け方法: SMDハンダ接続
製品の詳細
互換性のある製品
特長
よくある質問
接点あたりの定格電流を1.7 A超にすることも可能ですか。
基板対基板コネクタFP 0,8・シールドなしのはんだコンタクトはどのように試験することができますか。
はんだコンタクトはハウジングの下を通り、自動光学検査(AOI)によってチェックすることができます。
ScaleXとは
基板対基板コネクタFP 0,8シリーズの特長は何でしょうか。
FP 0,8は、機器内のプリント基板を接続するためのオールラウンダーです。当社のScaleXコンタクトシステムにより、基板対基板コネクタは、堅牢性、柔軟性、可変性という点で万能なスペシャリストです。最大52 Gbpsの高速データ伝送や、接点あたり1.7 A(定格電流)の電流伝送機能は特に魅力的です。もうひとつの特長:FP 0.8には、シールド付きおよびシールドなしのバージョンがあり、お客様の個々のご要望に合わせてお使いいただけます。... もっと見る
FP 0,8は、機器内のプリント基板を接続するためのオールラウンダーです。当社のScaleXコンタクトシステムにより、基板対基板コネクタは、堅牢性、柔軟性、可変性という点で万能なスペシャリストです。最大52 Gbpsの高速データ伝送や、接点あたり1.7 A(定格電流)の電流伝送機能は特に魅力的です。もうひとつの特長:FP 0.8には、シールド付きおよびシールドなしのバージョンがあり、お客様の個々のご要望に合わせてお使いいただけます。
もっと見る基板対基板コネクタFS 0,8で利用可能な極数はどれですか。
FP 0,8は、以下の極数でご利用可能です:12、20、32、52、80(それぞれシールド付きまたはシールドなしバージョンがあります)。