FP 0,8/ 52-FV-SL 10,85
-
SMDメスコネクタ
1545376
SMDメスコネクタ、 定格電流: 1.7 A、 試験電圧: 500 V AC、 極数: 52、 ピッチ: 0.8 mm、 色: 黒、 コンタクト表面: Au、 コンタクトタイプ: メス、 取付け方法: SMDハンダ接続
極数
製品の詳細
互換性のある製品
特長
両面ScaleXコンタクトシステムで、信頼性の高い機械的および電気的接続
堅牢:高い公差補正とコンタクトの保護を実現するScaleXテクノロジ。
柔軟な機器設計:さまざまな極数、デザイン、ワイプ長の長いスタック高
よくある質問
ScaleXとは
基板対基板コネクタFP 0,8シリーズの特長は何でしょうか。
FP 0,8は、機器内のプリント基板を接続するためのオールラウンダーです。当社のScaleXコンタクトシステムにより、基板対基板コネクタは、堅牢性、柔軟性、可変性という点で万能なスペシャリストです。最大52 Gbpsの高速データ伝送や、接点あたり1.7 A(定格電流)の電流伝送機能は特に魅力的です。もうひとつの特長:FP 0.8には、シールド付きおよびシールドなしのバージョンがあり、お客様の個々のご要望に合わせてお使いいただけます。
基板対基板コネクタFS 0,8で利用可能な極数はどれですか。
FP 0,8は、以下の極数でご利用可能です:12、20、32、52、80(それぞれシールド付きまたはシールドなしバージョンがあります)。
接点あたりの定格電流を1.7 A超にすることも可能ですか。
シールド付きFP 0,8-SHシリーズおよびシールドなしFP 0,8-SLシリーズのはんだコンタクトはどのように試験することができますか。
FP 0,8-SHおよびFP 0,8-SLシリーズの信号用コンタクトのはんだ接合部は、コネクタのプラスチック製ハウジングの下にあります。はんだ付けの結果は、CTスキャンまたはX線分析によって確認することができます。
FP 0,8シリーズのさまざまな製品バージョンは、フットプリントの点で互換性はありますか。