FS 0,635/ 60-FV-F-6,0 - SMDメスコネクタ
1439171

SMDメスコネクタ、 定格電流: 0.5 A、 試験電圧: 500 V AC、 極数: 60、 ピッチ: 0.635 mm、 色: 黒、 コンタクト表面: Au、 コンタクトタイプ: メス、 取付け方法: SMDハンダ接続

製品の詳細









互換性のある製品



特長

MCAD/ECADデータと無料サンプルサービスを用いて機器開発のデザイン・インをサポート
さまざまなスタッキング高さで利用可能な幅広い製品ラインアップでコストとスペースの節約
内蔵のキー溝と公差補正による容易な嵌合で、エラーのない製造を実現
フローティング機能による確実な接続のための公差と機械的ストレスの吸収
ユニークな組み合わせ:フローティングによる公差補正と超高速データ伝送が1つのコネクタで可能

よくある質問


基板対基板コネクタFS 0,635の特長は何でしょうか。

video thumbnail of faq answer

非常に省スペースな基板対基板コネクタは、最大30 Gbpsの高速データ伝送が可能になります。さらに、接点あたり0.5 Aの追加電流を伝送することができます。そのため、柔軟に使用でき、0.635 mmピッチで数多くのアプリケーションが可能になります。... もっと見る

非常に省スペースな基板対基板コネクタは、最大30 Gbpsの高速データ伝送が可能になります。さらに、接点あたり0.5 Aの追加電流を伝送することができます。そのため、柔軟に使用でき、0.635 mmピッチで数多くのアプリケーションが可能になります。

もっと見る

基板対基板コネクタFS 0,635のはんだコンタクトは、表面実装はんだ付け工程後にどのように試験することができますか。

コンタクトはハウジングの下を通り、自動光学検査(AOI)が可能です。


基板対基板コネクタFS 0,635で利用可能な極数はどれですか。

基板対基板コネクタFS 0,635は、以下の極数でご利用可能です:20、40、60、80。


フローティングの原理はどのような仕組みですか。

フローティングコネクタは、スプリング式コンタクトを介して、外側のはんだ付け済みハウジングに接続される可動ピンコネクタパターンで構成されています。この特殊デザインにより、はんだ付け接合部にかかる力が最小限に抑えられ、x方向とy方向での高い公差補正が可能になります。... もっと見る

フローティングコネクタは、スプリング式コンタクトを介して、外側のはんだ付け済みハウジングに接続される可動ピンコネクタパターンで構成されています。この特殊デザインにより、はんだ付け接合部にかかる力が最小限に抑えられ、x方向とy方向での高い公差補正が可能になります。

もっと見る

FS 0,635 Floatingでどの程度の公差補正が達成できますか。

嵌合時、x方向とy方向に±0.7 mmのフローティング公差、±5°の傾斜度公差が許容されます。ワイピング(すなわち、z方向での公差)は、0.6 mmです。... もっと見る

嵌合時、x方向とy方向に±0.7 mmのフローティング公差、±5°の傾斜度公差が許容されます。ワイピング(すなわち、z方向での公差)は、0.6 mmです。

もっと見る

Do the vertical items have a suction pad for automatic PCB assembly?

Yes, all vertical items in the FS 0,635 series have a suction pad. The position and size are specified in the technical packaging drawing in the “Technical drawing” section in the download area on the item page. The suction pad is removed after the SMD soldering process.


Are both mating partners designed as floating variants to enable floating?

As a rule, only one side of the plug connection is designed as a floating version and the counterpart is rigid. This already covers a very large tolerance range. The floating female connector strip can be combined with three rigid variants of the mal... もっと見る

As a rule, only one side of the plug connection is designed as a floating version and the counterpart is rigid. This already covers a very large tolerance range. The floating female connector strip can be combined with three rigid variants of the male connector strip, so that three different stack heights between 8.0 mm and 12.6 mm can be realized.

もっと見る

Are floating and high-speed data transmission a contradiction in terms?

Due to the curved contact geometry, the floating contact is a challenge for data transmission. The contact of the FS 0,635 Floating has been optimized for high data rates and thus achieves 40 Gbps. This enables high tolerance compensation and, at the... もっと見る

Due to the curved contact geometry, the floating contact is a challenge for data transmission. The contact of the FS 0,635 Floating has been optimized for high data rates and thus achieves 40 Gbps. This enables high tolerance compensation and, at the same time, high-speed data transmission.

もっと見る