FS 0,635/ 40-FV-F-6,0 - SMDメスコネクタ
1439170

ピッチ 0.635 mm
取付けタイプ SMDハンダ接続
梱包の種類 44 mm幅のテープ

SMDメスコネクタ、 定格電流: 0.5 A、 試験電圧: 500 V AC、 極数: 40、 ピッチ: 0.635 mm、 色: 黒、 コンタクト表面: Au、 コンタクトタイプ: メス、 取付け方法: SMDハンダ接続

製品の詳細









互換性のある製品



特長

MCAD/ECADデータと無料サンプルサービスを用いて機器開発のデザイン・インをサポート
さまざまなスタッキング高さで利用可能な幅広い製品ラインアップでコストとスペースの節約
内蔵のキー溝と公差補正による容易な嵌合で、エラーのない製造を実現
フローティング機能による確実な接続のための公差と機械的ストレスの吸収
ユニークな組み合わせ:フローティングによる公差補正と超高速データ伝送が1つのコネクタで可能

よくある質問


基板対基板コネクタFS 0,635の特長は何でしょうか。

非常に省スペースな基板対基板コネクタにより、最大40 Gbpsの高速データ伝送と、接点あたり0.5 Aの電流容量が可能になります。フローティングバージョンは、挿入時および挿入された状態で、非常に高い公差補正を提供します。これにより、コンパクトな0.635ピッチで、リジッド接続とフローティング接続の選択が可能になります。


基板対基板コネクタFS 0,635のはんだコンタクトは、表面実装はんだ付け工程後にどのように試験することができますか。

コンタクトはハウジングの下を通り、自動光学検査(AOI)が可能です。


基板対基板コネクタFS 0,635で利用可能な極数はどれですか。

基板対基板コネクタFS 0,635は、以下の極数でご利用可能です:20、40、60、80。


フローティングの原理はどのような仕組みですか。

可動式嵌合面は、スプリング式コンタクトを介して、外側のハウジングに接続されます。これにより、はんだ付け接合部にかかる力が最小限に抑えられ、x方向とy方向での高い公差補正が可能になります。... もっと見る

可動式嵌合面は、スプリング式コンタクトを介して、外側のハウジングに接続されます。これにより、はんだ付け接合部にかかる力が最小限に抑えられ、x方向とy方向での高い公差補正が可能になります。

もっと見る

FS 0,635 Floatingでどの程度の公差補正が達成できますか。

挿入状態では、x方向とy方向に±0.7 mmのフローティング公差、±5°の傾斜度公差が許容されます。ワイピング(z方向)は、0.6 mmです。挿入時、x方向とy方向の位置合わせは±0.7 mm、傾斜公差は±10°です。... もっと見る

挿入状態では、x方向とy方向に±0.7 mmのフローティング公差、±5°の傾斜度公差が許容されます。ワイピング(z方向)は、0.6 mmです。挿入時、x方向とy方向の位置合わせは±0.7 mm、傾斜公差は±10°です。

もっと見る

縦型製品には、自動基板実装用の吸着パッドはありますか。

テープ・オン・リール梱包のすべての標準縦型製品には、吸着パッドがあります。位置とサイズは、各製品のダウンロードエリア内のTecDoc Packaging(すなわち技術包装図面)に指定されています。吸着パッドはリフローはんだ付け工程後に取り外します。


両接続側とも、フローティングを可能にするためにフローティング仕様として設計されていますか。

原則として、プラグ接続の片側のみがフローティング仕様として設計され、もう片方はリジッド仕様になります。これは既に、非常に広い公差範囲をカバーします。フローティングメスコネクタは、3つのリジッドタイプのオスコネクタと組み合せることができ、8.0 mm~12.6 mmの3種類のスタック高さを実現することができます。


フローティングと高速データ伝送は、矛盾する概念でしょうか。

FS 0,635フローティングコンタクトは、高速データ伝送速度向けに最適化されているため、40 Gbpsを実現します。これは、高い公差補正と高速データ伝送機能を兼ね備えています。


指定されたデータ伝送速度はすべての組合せに適用されますか。

いいえ、指定されたデータ伝送速度は、一例の組合せを示したものです。それは製品の組合せによって異なる可能性があります。スタッキング高さの違い(接点の長さによる)などの要因は、信号品質に影響し、それにより達成可能なデータ伝送速度が変わります。お客様のアプリケーションに応じて、高速データ伝送の最適化をサポートします。お気軽にお問い合わせください。



FAQを表示