cUL認証済み
認証ID: E153698-20150903| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 40 A | ||
| 信号 | 600 V | 20 A | ||
UL 認証
認証ID: E153698-20150903| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 65 A | ||
| 信号 | 600 V | 30 A | ||
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、アプリケーション: 電源、ストレート、標準およびSPEEDCONインターロック向け、M40、極数: 4+3+PE、コンタクトタイプ: ピン、軸Oリング、シールド対応: あり、フランジ径: 40 x 40 mm、極数: 8、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: SM、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%) 代替製品: 1628650
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 40 A | ||
| 信号 | 600 V | 20 A | ||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 65 A | ||
| 信号 | 600 V | 30 A | ||