SM-5ES1N8A8S22X - ケーブルコネクタ
1242760

ケーブルコネクタ、長いストレート仕様、ねじロック機構、M40、極数: 2+3+PE、コンタクトタイプ: メス、シールド対応: あり、保護等級: IP67、ケーブル径範囲: 9 mm ... 14 mm、極数: 6、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: SM、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

製品の詳細








互換性のある製品



特長

一貫したEMC保護で産業環境に信頼性のある接続ソリューション
圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ
柔軟に使用:さまざまな径のケーブルを確実に接続
片側または両側にプリアッセンブリケーブルを接続したモールド設計