UGSK/S + GS - スライドタイプ端子台
0313085

断面積
ピッチ
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

スライドタイプ端子台、 スライド付き、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 41 A、 接続数: 2、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 6 mm2、 1段、 断面積: 0.5 mm2 - 10 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

ブリッジやスライドを使い測定用機器や保護リレーを個別に接続可能
この場合スライドは切替えタスクに応じてスイッチングジャンパと接触