UGSK 6 - スライドタイプ端子台
3026285

断面積
ピッチ
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

スライドタイプ端子台、 スライド付き、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 41 A、 接続数: 2、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 6 mm2、 1段、 断面積: 0.5 mm2 - 10 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

URTK 6テスト断路端子台およびUGSK 6スライドタイプ端子台は変流器の二次回路で使用するために特別に開発
両側に固定ブリッジと切替え可能ブリッジおよび4 mm径のテストソケットを取付け可能